Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Malzeme: Chromium Alloy Steel Renk: Yellow, Red, Blue, Green Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Maksimum Çalışma Bükülmesi | Yay Oranı | Renk | Delik Çapı | Azami Bükülme | Azami Güç | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,0946 TL - 72,0946 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
80.7 Nmm
80.7 Nmm
|
Yeşil
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
1420.0 N
1420.0 N
|
Hafif Hizmet Tipi
|
||
| 189,2154 TL - 189,2154 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.0 Nmm
1.0 Nmm
|
Yeşil
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
185.0 N
185.0 N
|
Hafif Hizmet Tipi
|
||
| 42,4553 TL - 42,4553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.402 in
35.6 mm
|
4.7 Nmm
4.7 Nmm
|
Yeşil
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
270.0 N
270.0 N
|
Hafif Hizmet Tipi
|
||
| 143,548 TL - 143,548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.008 in
25.6 mm
|
55.1 Nmm
55.1 Nmm
|
Yeşil
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
2257.0 N
2257.0 N
|
Hafif Hizmet Tipi
|
||
| 386,7858 TL - 386,7858 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.803 in
71.2 mm
|
17.6 Nmm
17.6 Nmm
|
Yeşil
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.437 in
112.7 mm
|
1986.0 N
1986.0 N
|
Hafif Hizmet Tipi
|
||
| 157,1944 TL - 157,1944 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.795 in
45.6 mm
|
18.6 Nmm
18.6 Nmm
|
Yeşil
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.421 in
61.5 mm
|
1141.0 N
1141.0 N
|
Hafif Hizmet Tipi
|
||
| 131,6191 TL - 131,6191 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.693 in
17.6 mm
|
83.2 Nmm
83.2 Nmm
|
Yeşil
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
2305.0 N
2305.0 N
|
Hafif Hizmet Tipi
|
||
| 36,77 TL - 36,77 TL | 40 Stokta |
1.008 in
25.6 mm
|
12.7 Nmm
12.7 Nmm
|
Yeşil
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.539 in
39.1 mm
|
496.0 N
496.0 N
|
Hafif Hizmet Tipi
|
||
| 38,7125 TL - 38,7125 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.803 in
20.4 mm
|
6.3 Nmm
6.3 Nmm
|
Yeşil
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
182.0 N
182.0 N
|
Hafif Hizmet Tipi
|
||
| 27,021 TL - 27,021 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.197 in
30.4 mm
|
4.3 Nmm
4.3 Nmm
|
Yeşil
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
184.0 N
184.0 N
|
Hafif Hizmet Tipi
|
||
| 44,4212 TL - 44,4212 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.197 in
30.4 mm
|
5.9 Nmm
5.9 Nmm
|
Yeşil
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
292.0 N
292.0 N
|
Hafif Hizmet Tipi
|
||
| 45,1961 TL - 45,1961 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.803 in
20.4 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
Yeşil
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
470.0 N
470.0 N
|
Hafif Hizmet Tipi
|
||
| 290,0611 TL - 290,0611 TL | 20 Stokta |
1.606 in
40.8 mm
|
48.6 Nmm
48.6 Nmm
|
Yeşil
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.024 in
51.4 mm
|
2497.0 N
2497.0 N
|
Hafif Hizmet Tipi
|
||
| 819,2973 TL - 819,2973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
Yeşil
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
2412.0 N
2412.0 N
|
Hafif Hizmet Tipi
|
||
| 390,2451 TL - 390,2451 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
Yeşil
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.535 in
89.8 mm
|
2135.0 N
2135.0 N
|
Hafif Hizmet Tipi
|
||
| 34,8314 TL - 34,8314 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.598 in
15.2 mm
|
34.4 Nmm
34.4 Nmm
|
Yeşil
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
712.0 N
712.0 N
|
Hafif Hizmet Tipi
|
||
| 39,5529 TL - 39,5529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Mavi
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
646.0 N
646.0 N
|
Hafif Hizmet Tipi
|
||
| 84,2596 TL - 84,2596 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.606 in
40.8 mm
|
13.3 Nmm
13.3 Nmm
|
Mavi
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
701.0 N
701.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 630,2003 TL - 630,2003 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
18.9 Nmm
18.9 Nmm
|
Yeşil
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.134 in
130.4 mm
|
2461.0 N
2461.0 N
|
Hafif Hizmet Tipi
|
||
| 1.182,5683 TL - 1.182,5683 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
63.1 Nmm
63.1 Nmm
|
Yeşil
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5311.0 N
5311.0 N
|
Hafif Hizmet Tipi
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin