Menü Arama

Die Springs

Stokta

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Malzeme: Chromium Alloy Steel Renk: Yellow, Red, Blue, Green Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
439 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Maksimum Çalışma Bükülmesi Yay Oranı Renk Delik Çapı Azami Bükülme Azami Güç Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.8 mm
19.4 Nmm
Mavi
20.0 mm
47.3 mm
916.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
101.6 mm
49.9 Nmm
Yeşil
63.0 mm
130.0 mm
6483.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.4 mm
25.7 Nmm
Mavi
20.0 mm
33.8 mm
869.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.8 mm
13.3 Nmm
Mavi
16.0 mm
52.8 mm
701.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.6 mm
30.8 Nmm
Mavi
20.0 mm
26.0 mm
848.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.6 mm
11.8 Nmm
Mavi
16.0 mm
53.1 mm
627.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.4 mm
5.5 Nmm
Mavi
10.0 mm
41.7 mm
230.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
29.4 Nmm
Mavi
12.5 mm
12.8 mm
376.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.8 mm
6.3 Nmm
Mavi
12.5 mm
52.3 mm
329.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
2.2 Nmm
Mavi
12.5 mm
161.2 mm
347.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.4 mm
74.6 Nmm
Mavi
25.0 mm
21.7 mm
1618.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
81.2 mm
15.6 Nmm
Yeşil
32.0 mm
129.6 mm
2022.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.6 mm
43.2 Nmm
Yeşil
40.0 mm
58.7 mm
2538.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.6 mm
148.6 Nmm
Yeşil
50.0 mm
41.5 mm
6166.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.6 mm
118.1 Nmm
Yeşil
63.0 mm
56.3 mm
6648.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.6 mm
9.6 Nmm
Mavi
10.0 mm
23.7 mm
227.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.2 mm
55.1 Nmm
Mavi
20.0 mm
16.6 mm
915.0 N
Orta Zorlukta İşlere Uygun
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.4 mm
191.2 Nmm
Yeşil
63.0 mm
36.8 mm
7036.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
105.7 Nmm
Yeşil
63.0 mm
62.7 mm
6625.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.2 mm
11.7 Nmm
Mavi
10.0 mm
21.1 mm
246.0 N
Light Duty
  • / 22
Kalıp Yayı ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 19.4 Nmm

1218412


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    47.3 mm
  • Azami Güç
    916.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    40.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 49.9 Nmm

1218373


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    63.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    130.0 mm
  • Azami Güç
    6483.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    101.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 20.0 mm 76.0 mm 25.7 Nmm

1218410


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    33.8 mm
  • Azami Güç
    869.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    30.4 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 16.0 mm 102.0 mm 13.3 Nmm

1218401


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    16.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    52.8 mm
  • Azami Güç
    701.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    40.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 20.0 mm 64.0 mm 30.8 Nmm

1218409


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    26.0 mm
  • Azami Güç
    848.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    25.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 16.0 mm 114.0 mm 11.8 Nmm

1218402


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    16.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    53.1 mm
  • Azami Güç
    627.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    45.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 10.0 mm 75.7 mm 5.5 Nmm

1218381


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    41.7 mm
  • Azami Güç
    230.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    30.4 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 12.5 mm 24.7 mm 29.4 Nmm

1218383


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    12.8 mm
  • Azami Güç
    376.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    10.0 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 12.5 mm 102.0 mm 6.3 Nmm

1218391


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    52.3 mm
  • Azami Güç
    329.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    40.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 12.5 mm 305.0 mm 2.2 Nmm

1218392


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    161.2 mm
  • Azami Güç
    347.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    122.0 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 51.0 mm 74.6 Nmm

1218422


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    21.7 mm
  • Azami Güç
    1618.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    20.4 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 203.0 mm 15.6 Nmm

1218337


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    129.6 mm
  • Azami Güç
    2022.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    81.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 114.0 mm 43.2 Nmm

1218345


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    58.7 mm
  • Azami Güç
    2538.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    45.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 50.0 mm 64.0 mm 148.6 Nmm

1218353


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    41.5 mm
  • Azami Güç
    6166.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    25.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 63.0 mm 114.0 mm 118.1 Nmm

1218368


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    63.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    56.3 mm
  • Azami Güç
    6648.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    45.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 10.0 mm 44.0 mm 9.6 Nmm

1218378


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    23.7 mm
  • Azami Güç
    227.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    17.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 20.0 mm 38.0 mm 55.1 Nmm

1218406


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    16.6 mm
  • Azami Güç
    915.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    15.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 63.0 mm 76.0 mm 191.2 Nmm

1218365


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    63.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    36.8 mm
  • Azami Güç
    7036.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    30.4 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 105.7 Nmm

1218369


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    63.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    62.7 mm
  • Azami Güç
    6625.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    50.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 10.0 mm 37.7 mm 11.7 Nmm

1218377


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    21.1 mm
  • Azami Güç
    246.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    15.2 mm