20752286
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 - 499 | 24,7347 TL |
500 + | 22,2613 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A | 5.906 in |
---|---|
A | 150.0 mm |
B | 1.575 in |
B | 40.0 mm |
h | 0.236 in |
h | 6.0 mm |
H | 21.5 mm |
H | 0.846 in |
Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
Azami Et Kalınlığı | 4.5 mm |
Azami Et Kalınlığı | 0.177 in |
Renk | Black |
Malzeme | LDPE - PCR |
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % | 98% |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin