Menü Arama

Dikdörtgen Boru Eklentisi 60.0 mm 33.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20752583

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
700 - 3499 5,171 TL
3500 + 4,6539 TL
Standart paket: 700

Şunun katları halinde sipariş ver: 700

Toplam fiyat:

3.619,70 TL

700 x 5,171 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 60.0 mm
B 33.0 mm
h 5.0 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Azami Et Kalınlığı 3.5 mm
Renk Siyah
Malzeme LDPE - PCR
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin