Menü Arama

Dikdörtgen Boru Eklentisi 70.0 mm 20.0 mm Black LDPE - PCR

Ürün kodu:

20752613

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 5,156 TL
2500 + 4,6404 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.578,00 TL

500 x 5,156 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 70.0 mm
B 20.0 mm
h 5.0 mm
H 19.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Azami Et Kalınlığı 3.5 mm
Renk Black
Malzeme LDPE - PCR
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin