Menü Arama

Dikdörtgen Boru Eklentisi 90.0 mm 70.0 mm Black LDPE - PCR

Ürün kodu:

20752774

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
125 - 624 18,2801 TL
625 + 16,4521 TL
Standart paket: 125

Şunun katları halinde sipariş ver: 125

Toplam fiyat:

2.285,01 TL

125 x 18,2801 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 90.0 mm
B 70.0 mm
h 6.0 mm
H 22.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Azami Et Kalınlığı 5.5 mm
Renk Black
Malzeme LDPE - PCR
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin