Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Vertical card guides support the need for vertical mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.
Series Code :SRVMCGN
Seri Kodu: SRVMCGN
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pano Kalınlığını Alır | Yükseklik | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82,9568 TL - 82,9568 TL | 9842 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vida
|
||
82,9568 TL - 82,9568 TL | 133 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vida
|
||
82,9568 TL - 82,9568 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Vida
|
||
82,9568 TL - 82,9568 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vida
|
||
82,9568 TL - 82,9568 TL | 8741 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Vida
|
||
7,376 TL - 8,1956 TL | 361 Stokta |
0.071 in
1.8 mm
|
1.00 in
25.4 mm
|
None
|
Yaylı Geçme
|
||
82,9568 TL - 82,9568 TL | 68418 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Vida
|
||
82,9568 TL - 82,9568 TL | 49440 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Vida
|
||
9,8829 TL - 12,2013 TL | 72046 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
None
|
Yaylı Geçme
|
||
9,8829 TL - 12,2013 TL | 3043 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
None
|
Yaylı Geçme
|
||
75,5969 TL - 75,5969 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Vida
|
||
9,8829 TL - 12,2013 TL | 840 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
None
|
Yaylı Geçme
|
||
2,6357 TL - 3,014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
None
|
Yaylı Geçme
|
||
9,8829 TL - 12,2013 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
None
|
Yaylı Geçme
|
||
2,6357 TL - 3,014 TL | 4012 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Yaylı Geçme
|
||
9,8829 TL - 12,2013 TL | 720 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
None
|
Yaylı Geçme
|
||
82,9568 TL - 82,9568 TL | 10724 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Vida
|
||
10,9264 TL - 12,1164 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.071 in
1.8 mm
|
3.00 in
76.2 mm
|
None
|
Yaylı Geçme
|
||
9,8829 TL - 12,2013 TL | 156204 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
None
|
Yaylı Geçme
|
||
82,9568 TL - 82,9568 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Vida
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin