Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 400 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
Brass
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
Brass
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 900 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 800 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
Brass
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 1800 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 800 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 300 Stokta |
Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 3600 Stokta |
Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 700 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 496 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 900 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin