Clevis Pins with Thread are a specialised type of fastener used in mechanical assemblies, providing a secure yet detachable connection between components.
Unlike standard clevis pins, which are held together by a hole and a cotter pin, a threaded clevis pin has external threading on one or both ends, and this allows fastening with a nut or other fastener mechanism.
The threaded design enhances a more permanent installation and prevents unintentional disengagement. This makes these pins ideal for applications that require greater security and stability.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRR3428
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | w1 | h1 js14 | l2 | d3 h13 | d1 tol. h11 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207,9537 TL - 296,9198 TL | 55 Stokta |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
35.0
|
||
| 270,9256 TL - 386,9843 TL | 14 Stokta |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
40.0
|
||
| 83,1082 TL - 118,6214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 52,7206 TL - 75,4198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
20.0
|
||
| 207,9537 TL - 296,9198 TL | 54 Stokta |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 159,9925 TL - 228,4562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
40.0
|
||
| 55,2834 TL - 79,0809 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
25.0
|
||
| 72,1247 TL - 103,2446 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
20.0
|
||
| 88,60 TL - 126,676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
35.0
|
||
| 188,1834 TL - 268,7289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
35.0
|
||
| 77,9826 TL - 111,2991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
25.0
|
||
| 188,1834 TL - 268,7289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
27.0
|
||
| 232,1173 TL - 331,3347 TL | 28 Stokta |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
45.0
|
||
| 140,2223 TL - 200,2652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
30.0
|
||
| 196,238 TL - 280,4446 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
40.0
|
||
| 58,9446 TL - 84,2066 TL | 173 Stokta |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
30.0
|
||
| 188,1834 TL - 268,7289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
30.0
|
||
| 140,2223 TL - 200,2652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
24.0
|
||
| 50,89 TL - 72,857 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
16.0
|
||
| 150,1074 TL - 214,5438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
35.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin