Menü Arama

Dişli Koruma Kapakları PCR

Stokta

Threaded Protection Caps protect threads and fittings from damage during production, storage and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use when needed. They keep contaminants like dirt, dust, debris and moisture out of the hole.

They feature a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand. Simply twist them on to a pipe or tube. Used in various applications including hydraulic and pneumatic systems, automotive and industrial settings. Available in a wide range of thread sizes that conform to Metric, BSP/Gas and UNF standards.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRCFPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
40 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu H D Diş Standardı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M42 x 2
16.0
44.5
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M45 x 2
21.8
47.8
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M18 x 1.5
14.0
19.7
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M28 x 1.5
14.0
32.0
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M26 x 1.5
14.0
28.3
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1
10.0
9.9
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2 x 11
21.0
61.9
GAS
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12 x 1
12.0
13.8
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3/4" x 16
13.8
21.7
UNF/JIC
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1/4 x 11
19.8
44.4
GAS
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7/16" x 12
21.7
38.9
UNF/JIC
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3/16" x 12
19.1
32.7
UNF/JIC
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3/8" x 24
8.3
11.0
UNF/JIC
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1 x 11
19.0
36.0
GAS
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3/4 x 14
17.7
29.4
GAS
  • / 2
Dişli Kapak 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751388


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 x 14
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Kapak M42 x 2 LDPE - PCR Yeşil

20751593


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M42 x 2
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak M45 x 2 LDPE - PCR Yeşil

20751609


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    21.8 mm
  • Diş Boyutu
    M45 x 2
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak M18 x 1.5 LDPE - PCR Yeşil

20751517


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    14.0 mm
  • D
    19.7 mm
  • Diş Boyutu
    M18 x 1.5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
Dişli Kapak M28 x 1.5 LDPE - PCR Yeşil

20751562


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M28 x 1.5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak M26 x 1.5 LDPE - PCR Yeşil

20751555


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M26 x 1.5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak M8 x 1 LDPE - PCR Yeşil

20751449


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak M12 x 1.5 LDPE - PCR Yeşil

20751487


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
Dişli Kapak 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751432


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Diş Boyutu
    2 x 11
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Kapak M12 x 1 LDPE - PCR Yeşil

20751470


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751364


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 x 19
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Kapak 3/4" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751661


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    13.8 mm
  • D
    21.7 mm
  • Diş Boyutu
    3/4" x 16
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
Dişli Kapak 1/8 x 28 BSP;GAS LDPE - PCR Yeşil

20751357


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/8 x 28
  • Diş Standardı
    BSP;GAS
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 1.1/4 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751418


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    19.8 mm
  • D
    44.4 mm
  • Diş Boyutu
    1.1/4 x 11
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Kapak 1.7/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751739


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    21.7 mm
  • Diş Boyutu
    1.7/16" x 12
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 1.3/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751715


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1.3/16" x 12
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 3/8" x 24 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751623


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    8.3 mm
  • Diş Boyutu
    3/8" x 24
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751692


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    17.2 mm
  • Diş Boyutu
    1" x 14
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751401


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 x 11
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Dişli Kapak 3/4 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751395


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 x 14
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP