Doğrusal Kılavuz Kızakları, hareketli bileşenleri doğrusal yönde yönlendirip desteklemek için kullanılan doğrusal hareket rulman sistemleridir. Doğrusal kılavuz kızakları iki temel bileşenden oluşur: Kızak ve taşıyıcı. Kızak, kalıcı yüzeye bağlanmış düz bir kiriştir. Taşıyıcı ise kızak boyunca kayan hareketli bir bloktur. Taşıyıcı, kızakla temas eden rulmanlardan oluşur ve doğrusal harekette düşük sürtünme sağlar.
Yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.
Genel olarak, taşıyıcılar raylara teker teker gönderilir. Taşıyıcıyı raylara koymak için, kızağa getirip raya kaydırın. Tıbbi ekipman, yarı iletken ekipman imalatı ve endüstriyel otomasyon ekipmanı gibi tüm sektörlerde yüksek yük ve kesin doğruluk gerektiren uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Rail size | l2 | Kızak Tipi | w1 | h1 | l3 | l1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.410,7056 TL - 11.763,5581 TL | 61 Stokta |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2500.0
|
||
7.717,018 TL - 9.646,2726 TL | 61 Stokta |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2020.0
|
||
10.681,4995 TL - 13.351,9624 TL | 61 Stokta |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2860.0
|
||
5.700,4383 TL - 7.125,4598 TL | 122 Stokta |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1480.0
|
||
8.776,189 TL - 10.970,2362 TL | 61 Stokta |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2320.0
|
||
11.951,9412 TL - 14.940,0146 TL | 61 Stokta |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3220.0
|
||
9.623,3849 TL - 12.029,0551 TL | 61 Stokta |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2560.0
|
||
8.987,8119 TL - 11.234,6769 TL | 61 Stokta |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2380.0
|
||
11.739,9662 TL - 14.674,8697 TL | 61 Stokta |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3160.0
|
||
13.645,9809 TL - 17.057,6522 TL | 61 Stokta |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3700.0
|
||
12.163,5641 TL - 15.204,4552 TL | 61 Stokta |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3280.0
|
||
10.257,9015 TL - 12.822,3769 TL | 61 Stokta |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2740.0
|
||
11.528,6954 TL - 14.410,7812 TL | 61 Stokta |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3100.0
|
||
12.586,81 TL - 15.733,3364 TL | 61 Stokta |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3400.0
|
||
5.785,6508 TL - 7.232,1516 TL | 122 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1000.0
|
||
11.443,4828 TL - 14.304,4416 TL | 58 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1960.0
|
||
7.862,7949 TL - 9.828,6697 TL | 90 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1320.0
|
||
10.548,751 TL - 13.185,7627 TL | 58 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1800.0
|
||
5.128,9507 TL - 6.411,3645 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
675.0
|
||
16.479,1224 TL - 20.598,903 TL | 27 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2840.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin