Doğrusal Kılavuz Kızakları, hareketli bileşenleri doğrusal yönde yönlendirip desteklemek için kullanılan doğrusal hareket rulman sistemleridir. Doğrusal kılavuz kızakları iki temel bileşenden oluşur: Kızak ve taşıyıcı. Kızak, kalıcı yüzeye bağlanmış düz bir kiriştir. Taşıyıcı ise kızak boyunca kayan hareketli bir bloktur. Taşıyıcı, kızakla temas eden rulmanlardan oluşur ve doğrusal harekette düşük sürtünme sağlar.
Yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.
Genel olarak, taşıyıcılar raylara teker teker gönderilir. Taşıyıcıyı raylara koymak için, kızağa getirip raya kaydırın. Tıbbi ekipman, yarı iletken ekipman imalatı ve endüstriyel otomasyon ekipmanı gibi tüm sektörlerde yüksek yük ve kesin doğruluk gerektiren uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Rail size | l2 | Kızak Tipi | w1 | h1 | l3 | l1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.875,8081 TL - 8.594,8482 TL | 193 Stokta |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1600.0
|
||
1.519,037 TL - 1.898,6202 TL | 1133 Stokta |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
340.0
|
||
2.982,4394 TL - 3.727,8732 TL | 484 Stokta |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
700.0
|
||
8.315,6186 TL - 10.394,5233 TL | 192 Stokta |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1960.0
|
||
13.465,6965 TL - 16.831,9446 TL | 96 Stokta |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3220.0
|
||
5.196,2053 TL - 6.495,1686 TL | 290 Stokta |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1180.0
|
||
9.386,7616 TL - 11.733,6281 TL | 96 Stokta |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2200.0
|
||
5.916,2866 TL - 7.395,1822 TL | 193 Stokta |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1360.0
|
||
10.585,7234 TL - 13.232,2423 TL | 96 Stokta |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2500.0
|
||
3.469,7707 TL - 4.337,3895 TL | 387 Stokta |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
820.0
|
||
20.150,6567 TL - 25.188,409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2670.0
|
||
22.745,0622 TL - 28.431,4157 TL | 27 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3960.0
|
||
21.849,274 TL - 27.311,6805 TL | 27 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3800.0
|
||
23.227,8159 TL - 29.034,946 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2985.0
|
||
9.205,7729 TL - 11.507,2162 TL | 58 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1560.0
|
||
13.116,0433 TL - 16.394,9662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1725.0
|
||
20.954,5421 TL - 26.193,3537 TL | 27 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3640.0
|
||
9.943,8123 TL - 12.429,7654 TL | 11 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
900.0
|
||
14.240,3561 TL - 17.800,6212 TL | 27 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2440.0
|
||
6.675,1009 TL - 8.343,7881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
885.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin