Menü Arama

Doğrusal Taşıyıcılar - Kapalı

Stokta

Doğrusal Burç Taşıyıcılar, doğrusal hareket sistemlerinde hareketli parçaları yönlendirip desteklemek için kullanılır. Taşıyıcı, uygulamanın hareketli parçasına monte edilirken bu gövde kolay bir çözüm sunar.

Alüminyum gövde yükü taşır, burcun içindeki sertleştirilmiş çelik bilyeler ise yükü alır ve harekete imkan verir. Sadece sertleştirilmiş doğrusal şaftlarla kullanılır.

20C ile +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bununla birlikte, uç contası olmadan +120C sıcaklığa dayanıklı çelik bilye tutucuları da sağlanabilir. Yiyecek paketleme ve baskı makineleri, bilgisayarlar veya alet taşlama gibi uygulamalarda kullanılır.

  • Doğrusal hareket sistemlerinde hareketli parçaları yönlendirip desteklemek için kullanılır.
  • -20C ila +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
  • Ağırlığı taşır, yükü alır ve harekete imkan verir.
Seri Kodu: SRL1751, SRL1750

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
54 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 tol H6 h1 Ball Cage Material d3 l1 Taşıma Biçimi d2 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Long
M6x12
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
30.0
Stainless
4.3
77.0
Long
M5x10
9 Stokta
16.0
38.5
Resin
4.3
44.0
Standard
M5x12
9 Stokta
25.0
51.5
Stainless
6.8
67.0
Normal
M8x18
17 Stokta
40.0
78.0
Resin
8.6
90.0
Standard
M10x25
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
38.5
Stainless
4.3
89.0
Long
M5x12
8 Stokta
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Standard
M6x12
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Short
M6x12
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0
51.5
Resin
6.8
40.4
Short
M8x18
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Short
M5x10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
22.0
Resin
3.4
30.0
Normal
M4x8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Normal
M6x12
20 Stokta
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Short
M5x10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0
102.0
Resin
8.6
72.3
Short
M10x25
22 Stokta
30.0
59.5
Resin
6.8
154.0
Long
M8x18
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0
51.5
Stainless
6.8
40.3
Short
M8x18
2 Stokta
40.0
78.0
Resin
8.6
56.4
Short
M10x25
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
22.0
Stainless
3.4
30.0
Normal
M4x8
6 Stokta
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Short
M6x12
22 Stokta
16.0
38.5
Stainless
4.3
44.0
Normal
M5x12
  • / 3
Çizgisel Taşıyıcı 106.0 M6x12 54.0 Alüminyum

20262853


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Long
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Çizgisel Taşıyıcı 77.0 M5x10 44.0 Alüminyum

20262907


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Long
  • Ball Cage Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M5x10
Çizgisel Taşıyıcı 44.0 M5x12 50.0 Alüminyum

20263256


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Standard
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Çizgisel Taşıyıcı 67.0 M8x18 76.0 Alüminyum

20262822


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Normal
  • Ball Cage Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    67.0
  • d2
    M8x18
Çizgisel Taşıyıcı 90.0 M10x25 102.0 Alüminyum

20262860


Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Standard
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    90.0
  • d2
    M10x25
Çizgisel Taşıyıcı 89.0 M5x12 50.0 Alüminyum

20262884


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Long
  • Ball Cage Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Çizgisel Taşıyıcı 53.0 M6x12 54.0 Alüminyum

20262778


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Standard
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Çizgisel Taşıyıcı 28.3 M6x12 54.0 Alüminyum

20262976


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Short
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Çizgisel Taşıyıcı 40.4 M8x18 76.0 Alüminyum

20263058


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Short
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.4
  • d2
    M8x18
Çizgisel Taşıyıcı 20.3 M5x10 44.0 Alüminyum

20263003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Short
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Çizgisel Taşıyıcı 30.0 M4x8 34.0 Alüminyum

20263232


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Normal
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Çizgisel Taşıyıcı 53.0 M6x12 54.0 Alüminyum

20263270


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Normal
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Çizgisel Taşıyıcı 20.3 M5x10 44.0 Alüminyum

20263126


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Short
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Çizgisel Taşıyıcı 72.3 M10x25 122.0 Alüminyum

20263188


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Short
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    72.3
  • d2
    M10x25
Çizgisel Taşıyıcı 154.0 M8x18 78.0 Alüminyum

20263102


Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Long
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    154.0
  • d2
    M8x18
Çizgisel Taşıyıcı 40.3 M8x18 76.0 Alüminyum

20263065


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Short
  • Ball Cage Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.3
  • d2
    M8x18
Çizgisel Taşıyıcı 56.4 M10x25 102.0 Alüminyum

20263195


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Short
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    56.4
  • d2
    M10x25
Çizgisel Taşıyıcı 30.0 M4x8 34.0 Alüminyum

20263249


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Normal
  • Ball Cage Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Çizgisel Taşıyıcı 28.3 M6x12 54.0 Alüminyum

20263164


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Short
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Çizgisel Taşıyıcı 44.0 M5x12 50.0 Alüminyum

20262761


Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Normal
  • Ball Cage Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12