Forged one-piece alloy steel rings with minimum tensile strength of 180,000 psi. Black oxide finish aids corrosion resistance. They retain the same rated load from 0 to 90 from the bolt axis. 360 swivel and 180 pivot under load. These Heavy Duty Hoist Rings meet Military specification no. MIL-STD 209 and meets ANSI/ASME B30.26. Minimum design factor: 5:1. They have been magnetic particle inspected per ASTM 1444. To meet maximum load capacities, high strength screws must be used. Never exceed maximum load rating.
Safety Engineered Hoist Rings retain the same rated load from 0 to 90 from the bolt axis. 360 swivel and 180 pivot under load. Design Factor: 5:1. The Alloy steel version have a minimum tensile strength of 180,000 psi, are magnetic particle inspected per ASTM 1444 & have a black oxide finish which aids corrosion resistance. The Stainless Steel 300 versions are NDT: 100% liquid penetrant tested per MIL-STD-50032, ASTME 1417, purification process: clean and passivate per ASTM A 967, QQ-P-35 Type II. To meet maximum load capacities, high strength screws must be used. Never exceed maximum load rating.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Cıvata Dişi | Tork Limiti | Cıvata Uzunluğu | Diş Uzunluğu | Yük Kapasitesi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.888,9941 TL - 5.888,9941 TL | 2 Stokta |
M10
|
16.0 Nm
16.0 Nm
|
2.378 in
60.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
450.0 kg
450.0 kg
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
7.415,2329 TL - 7.415,2329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.22 in
81.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
6.283 in
159.6 mm
|
||
27.977,4008 TL - 27.977,4008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16-2.0
|
40.0 Nm
40.0 Nm
|
2.795 in
71.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
950.0 kg
950.0 kg
|
5.724 in
145.4 mm
|
||
8.341,2171 TL - 8.341,2171 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.232 in
82.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
7.858 in
199.6 mm
|
||
8.026,2121 TL - 8.026,2121 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
2.984 in
75.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
7.858 in
199.6 mm
|
||
8.026,2121 TL - 8.026,2121 TL | 1 Stokta |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.378 in
85.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
8.134 in
206.6 mm
|
||
44.882,9459 TL - 44.882,9459 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20-2.5
|
67.5 Nm
67.5 Nm
|
3.638 in
92.4 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
7.669 in
194.8 mm
|
||
8.026,2121 TL - 8.026,2121 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
3.378 in
85.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
8.134 in
206.6 mm
|
||
7.415,2329 TL - 7.415,2329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.709 in
94.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
6.772 in
172.0 mm
|
||
8.341,2171 TL - 8.341,2171 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.744 in
95.1 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
8.37 in
212.6 mm
|
||
5.888,9941 TL - 5.888,9941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
9.5 Nm
9.5 Nm
|
1.906 in
48.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
400.0 kg
400.0 kg
|
3.858 in
98.0 mm
|
||
7.134,3991 TL - 7.134,3991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.378 in
85.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
6.571 in
166.9 mm
|
||
16.137,2737 TL - 16.137,2737 TL | 2 Stokta |
M24
|
311.0 Nm
311.0 Nm
|
4.492 in
114.1 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
4200.0 kg
4200.0 kg
|
8.866 in
225.2 mm
|
||
23.122,4765 TL - 23.122,4765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10-1.5
|
8.0 Nm
8.0 Nm
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
3.339 in
84.8 mm
|
||
8.026,2121 TL - 8.026,2121 TL | 1 Stokta |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.102 in
78.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
7.858 in
199.6 mm
|
||
5.888,9941 TL - 5.888,9941 TL | 2 Stokta |
M8
|
9.5 Nm
9.5 Nm
|
2.102 in
53.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
400.0 kg
400.0 kg
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
8.828,7598 TL - 8.828,7598 TL | 6 Stokta |
M8-1.25
|
9.5 Nm
9.5 Nm
|
1.701 in
43.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
400.0 kg
400.0 kg
|
3.339 in
84.8 mm
|
||
5.888,9941 TL - 5.888,9941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
16.0 Nm
16.0 Nm
|
1.984 in
50.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
450.0 kg
450.0 kg
|
3.858 in
98.0 mm
|
||
27.977,4008 TL - 27.977,4008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12-1.75
|
18.5 Nm
18.5 Nm
|
2.441 in
62.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
525.0 kg
525.0 kg
|
5.528 in
140.4 mm
|
||
23.122,4765 TL - 23.122,4765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8-1.25
|
4.8 Nm
4.8 Nm
|
1.701 in
43.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
200.0 kg
200.0 kg
|
3.339 in
84.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin