Menü Arama

Düz Pullar - PEEK

Stokta

PEEK malzemeden mamul Yassı Pullar yüksek mekanik güce, mükemmel kimyasal dirence ve ısıl dengeye sahiptir.

Stres dağılımı için sağlam ve eşit bir yüzey sağlayarak montaj hasarını düşürür ve bileşen ömrünü uzatır. Yüksek mekanik yüklere veya tekrarlanan hareketlere sahip ortamlarda kullanmak için idealdir.

Pullar 260 C’ye kadar ısılarda yapısal bütünlüklerini ve performanslarını muhafaza ederek tıp, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SR1929

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 h1 d1 Dişliler için Satın Al
122,0022 TL - 135,558 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0
2.0
10.5
M10
32,2947 TL - 35,883 TL 819 Stokta
9.0
0.8
4.3
M4
27,909 TL - 31,01 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
0.5
3.2
M3
35,2898 TL - 39,2109 TL 944 Stokta
10.0
1.0
5.3
M5
46,6479 TL - 51,831 TL 3652 Stokta
12.5
1.6
6.4
M6
94,4919 TL - 104,991 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0
1.6
8.4
M8
Yassı Pul M10 10.5 21.0 2.0 Beige PEEK

20828455

Fiyat Aralığı
135,558 TL - 122,0022 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dişliler için
    M10
  • h1
    2.0
  • d1
    10.5
  • d2
    21.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm
Yassı Pul M4 4.3 9.0 0.8 Beige PEEK

20828417

Fiyat Aralığı
35,883 TL - 32,2947 TL

Stok Seviyeleri
819 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için
    M4
  • h1
    0.8
  • d1
    4.3
  • d2
    9.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm
Yassı Pul M3 3.2 7.0 0.5 Beige PEEK

20828400

Fiyat Aralığı
31,01 TL - 27,909 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dişliler için
    M3
  • h1
    0.5
  • d1
    3.2
  • d2
    7.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm
Yassı Pul M5 5.3 10.0 1.0 Beige PEEK

20828424

Fiyat Aralığı
39,2109 TL - 35,2898 TL

Stok Seviyeleri
944 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için
    M5
  • h1
    1.0
  • d1
    5.3
  • d2
    10.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm
Yassı Pul M6 6.4 12.5 1.6 Beige PEEK

20828431

Fiyat Aralığı
51,831 TL - 46,6479 TL

Stok Seviyeleri
3652 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için
    M6
  • h1
    1.6
  • d1
    6.4
  • d2
    12.5
  • Tensile strength N
    116 N/mm
Yassı Pul M8 8.4 17.0 1.6 Beige PEEK

20828448

Fiyat Aralığı
104,991 TL - 94,4919 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dişliler için
    M8
  • h1
    1.6
  • d1
    8.4
  • d2
    17.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm