Menü Arama

Yassı Pul M8 8.4 17.0 1.6 Beige PEEK

PEEK’den mamul Yassı Pul dayanıklılık, aşınma direnci, kimyasal direnç ve ısıl denge sunar. Stres dağılımı için sağlam ve eşit bir yüzey sağlayarak, montaj hasarını düşürür ve bileşen ömrünü uzatır. 260 °C’ye kadar sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20828448

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Dişliler için M8
h1 1.6
d1 8.4
d2 17.0
Çekme dayanımı (N) 116 N/mm
Renk Beige
Malzeme PEEK

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin