Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5616
Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
417,2028 TL - 700,9006 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
549,5608 TL - 549,5608 TL | 4 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
205.0 kg
205.0 kg
|
||
322,0494 TL - 322,0494 TL | 12 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
602,5677 TL - 1.012,3139 TL | 14 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
318,054 TL - 534,3307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
313,8483 TL - 527,2652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
340,5544 TL - 572,1314 TL | 45 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
|
||
3.669,7654 TL - 4.403,7184 TL | 2 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
170,0142 TL - 285,6241 TL | 1502 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
209,2322 TL - 351,5101 TL | 27 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
134,0558 TL - 225,2138 TL | 326 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
176,6383 TL - 296,7523 TL | 35 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
541,3753 TL - 909,5104 TL | 9 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
4.713,5084 TL - 4.713,5084 TL | 4 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
585,8736 TL - 585,8736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.087 in
180.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
155,2944 TL - 155,2944 TL | 30 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
318,054 TL - 534,3307 TL | 37 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
413,6279 TL - 413,6279 TL | 12 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
326,5706 TL - 548,6385 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
429,7147 TL - 721,9206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin