Menü Arama

Mobilya Desteği T-Somunları

Stokta

T-Nuts are ideal for use with Adjustable Feet, Tilt Glides, Castors and Locking Bolts and other furniture mount applications. The are self-locking to prevent rotation during hand or automated assembly.

These nuts are easy to assemble, simply insert into a pre-drilled hole and tap into place with a hammer.

Available in a choice of thread sizes to suit your application.

  • Material: Steel
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Flanş Çapı Tırnak Yüksekliği Diş Boyutu Gövde Çapı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.4 mm
17000 Stokta
M8
9.5 mm
T Biçimli Somun M6 19.0 mm 9.0 mm Steel

ZT-M06


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Gövde Çapı
    7.4 mm
  • Somun Şekli
    Cylindrical
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Tam Malzeme
    Steel
T Biçimli Somun M8 22.0 mm 11.0 mm Steel

ZT-M08


Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Çapı
    9.5 mm
  • Somun Şekli
    Cylindrical
  • GTIP Numarası
    7318153590
  • Tam Malzeme
    Steel