Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5616
Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 580,1726 TL - 974,69 TL | 96 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 204,3956 TL - 343,3848 TL | 6 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 495,4283 TL - 832,3196 TL | 1566 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 568,3967 TL - 954,9065 TL | 32 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 379,3518 TL - 637,3109 TL | 512 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 706,2377 TL - 1.186,4794 TL | 368 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 1.221,5378 TL - 2.052,1835 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
71.4 kg
71.4 kg
|
||
| 70,3399 TL - 118,1711 TL | 1760 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 584,5886 TL - 982,1088 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 444,6447 TL - 747,0032 TL | 24 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 256,6511 TL - 431,174 TL | 361 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 277,995 TL - 467,0316 TL | 1080 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 207,5499 TL - 348,6839 TL | 33 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 134,0558 TL - 225,2138 TL | 1296 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 714,6724 TL - 714,6724 TL | 8 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 4.667,7717 TL - 4.667,7717 TL | 4 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 5.775,0203 TL - 6.930,0244 TL | 7 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 5.147,639 TL - 5.147,639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 882,6072 TL - 1.235,6502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.087 in
180.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 3.766,2855 TL - 4.519,5427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin