Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5616
Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313,8483 TL - 527,2652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 114,4995 TL - 192,3591 TL | 111 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 209,2322 TL - 351,5101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 148,7756 TL - 249,9431 TL | 48 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 267,586 TL - 449,5444 TL | 576 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 3.161,72 TL - 3.794,0641 TL | 12 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 189,6757 TL - 318,6554 TL | 540 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 170,0142 TL - 285,6241 TL | 1502 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 193,1494 TL - 371,2506 TL | 48 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 5.775,0203 TL - 6.930,0244 TL | 7 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 1.497,3639 TL - 2.515,5714 TL | 16 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
112.2 kg
112.2 kg
|
||
| 569,0275 TL - 955,9663 TL | 14 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 3.766,2855 TL - 4.519,5427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 418,6748 TL - 703,3736 TL | 14 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 379,3518 TL - 637,3109 TL | 512 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 272,5276 TL - 457,8464 TL | 2244 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 620,0213 TL - 1.041,6359 TL | 23 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 377,5643 TL - 634,308 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 5.147,639 TL - 5.147,639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 580,1726 TL - 974,69 TL | 96 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin