Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5616
Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.713,5084 TL - 4.713,5084 TL | 4 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
3.669,7654 TL - 4.403,7184 TL | 2 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
495,4283 TL - 832,3196 TL | 81 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
8.436,4756 TL - 10.123,7706 TL | 4 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
601,1581 TL - 841,6214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.087 in
180.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
944,6215 TL - 1.322,47 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
1.497,3639 TL - 2.515,5714 TL | 16 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
112.2 kg
112.2 kg
|
||
377,5643 TL - 634,308 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
7.115,8941 TL - 8.539,0729 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
358,5337 TL - 602,3365 TL | 1920 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
706,2377 TL - 1.186,4794 TL | 368 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
454,6332 TL - 763,7839 TL | 12 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
758,3842 TL - 1.061,7378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
5.775,0203 TL - 6.930,0244 TL | 7 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
256,6511 TL - 431,174 TL | 414 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
176,6383 TL - 296,7523 TL | 2592 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
462,7292 TL - 777,385 TL | 5202 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
287,7732 TL - 483,4589 TL | 390 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
620,0213 TL - 1.041,6359 TL | 23 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
568,3967 TL - 954,9065 TL | 32 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin