Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5616
Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
556,9363 TL - 935,653 TL | 12 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
455,0537 TL - 764,4904 TL | 32 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
183,157 TL - 183,157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
364,6319 TL - 364,6319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
602,5677 TL - 1.012,3139 TL | 14 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
664,6326 TL - 664,6326 TL | 16 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
413,6279 TL - 413,6279 TL | 12 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
190,8129 TL - 190,8129 TL | 2160 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
495,1401 TL - 495,1401 TL | 6 Stokta |
7.087 in
180.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
238,5668 TL - 238,5668 TL | 120 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
322,0494 TL - 322,0494 TL | 12 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
631,3377 TL - 631,3377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
155,2944 TL - 155,2944 TL | 30 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
852,4276 TL - 852,4276 TL | 300 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
318,054 TL - 534,3307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
292,7149 TL - 292,7149 TL | 720 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
1.497,2976 TL - 1.497,2976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
1.827,3261 TL - 1.827,3261 TL | 60 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
1.497,2976 TL - 1.497,2976 TL | 8 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
919,1499 TL - 919,1499 TL | 186 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin