Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5616
Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
452,951 TL - 760,9577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
318,054 TL - 534,3307 TL | 687 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
414,9948 TL - 697,1913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
721,3781 TL - 721,3781 TL | 108 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
459,2595 TL - 459,2595 TL | 40 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
636,0029 TL - 636,0029 TL | 64 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
174,7496 TL - 238,9987 TL | 208 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
1.854,5258 TL - 1.854,5258 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
497940 | 463,8857 TL - 779,328 TL | 24 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|
293,9766 TL - 493,8807 TL | 76 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
273,0534 TL - 273,0534 TL | 8 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
585,8736 TL - 585,8736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.087 in
180.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
1.952,6201 TL - 1.952,6201 TL | 864 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
1.510,5727 TL - 2.537,7622 TL | 3 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
575,967 TL - 575,967 TL | 12 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
1.885,6136 TL - 3.167,8307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
1.695,9377 TL - 2.849,1754 TL | 228 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
225.0 kg
225.0 kg
|
||
577,3338 TL - 969,9208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
577,3337 TL - 969,9207 TL | 28 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
328,5681 TL - 328,5681 TL | 720 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin