Menü Arama

Esnek Uç Kapakları - Isıya Dayanıklı

Stokta

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Malzeme: PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0076

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu h Diş Standardı Satın Al
2,4498 TL - 6,002 TL 2000 Stokta
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF Dişleri
20,7129 TL - 50,7466 TL 10296 Stokta
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Metrik Dişler
25,8649 TL - 63,369 TL 8442 Stokta
47.6 mm
1 1/2";M48
50.0 mm
Metrik Dişler
27,5471 TL - 67,4905 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
2"
50.0 mm
UNF Dişleri
2,2079 TL - 5,4095 TL 5000 Stokta
3.6 mm
M4
13.0 mm
Metrik Dişler
2,4708 TL - 6,0534 TL 24000 Stokta
3.9 mm
25.0 mm
1,9557 TL - 4,7913 TL 950000 Stokta
4.8 mm
M5;M3/16"
25.0 mm
UNF Dişleri
2,4498 TL - 6,002 TL 2500 Stokta
7.7 mm
M8;5/16"
19.0 mm
UNF Dişleri
2,1554 TL - 5,2807 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
13.0 mm
1,6506 TL - 4,0442 TL 4653 Stokta
5.2 mm
13.0 mm
2,6285 TL - 6,4399 TL 4498 Stokta
6.4 mm
13.0 mm
2,9019 TL - 7,1096 TL 4174 Stokta
7.9 mm
M8;5/16"
25.0 mm
UNF Dişleri
2,4183 TL - 5,9247 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
13.0 mm
2,9229 TL - 7,1612 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.7 mm
19.0 mm
3,785 TL - 9,2736 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
M12;7/16"
19.0 mm
UNF Dişleri
4,0795 TL - 9,9948 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.9 mm
M12;7/16"
19.0 mm
UNF Dişleri
4,1111 TL - 10,0721 TL 1984 Stokta
11.1 mm
M12;7/16"
25.0 mm
UNF Dişleri
1,7032 TL - 4,173 TL 68000 Stokta
4.8 mm
M5;M3/16"
13.0 mm
UNF Dişleri
2,7652 TL - 6,7747 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
M8;5/16"
19.0 mm
UNF Dişleri
2,4918 TL - 6,105 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
M6;1/4"
13.0 mm
UNF Dişleri
  • / 6
Esnek Kapak 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0048-019

Fiyat Aralığı
6,002 TL - 2,4498 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 3/16"
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Esnek Kapak 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0445-050

Fiyat Aralığı
50,7466 TL - 20,7129 TL

Stok Seviyeleri
10296 Stokta
Özellikler
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 3/8";M45
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Esnek Kapak 47.6 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0476-050

Fiyat Aralığı
63,369 TL - 25,8649 TL

Stok Seviyeleri
8442 Stokta
Özellikler
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/2";M48
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Esnek Kapak 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0508-050

Fiyat Aralığı
67,4905 TL - 27,5471 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    2"
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Azami Isı
    230 °C
Esnek Kapak 3.6 mm 13.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0036-013

Fiyat Aralığı
5,4095 TL - 2,2079 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Azami Isı
    230 °C
Esnek Kapak 3.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0039-025

Fiyat Aralığı
6,0534 TL - 2,4708 TL

Stok Seviyeleri
24000 Stokta
Özellikler
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    230 °C
  • Renk
    Yellow
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 4.8 mm 25.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0048-025

Fiyat Aralığı
4,7913 TL - 1,9557 TL

Stok Seviyeleri
950000 Stokta
Özellikler
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5;M3/16"
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Esnek Kapak 7.7 mm 19.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0077-019

Fiyat Aralığı
6,002 TL - 2,4498 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8;5/16"
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Esnek Kapak 5.5 mm 13.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0055-013

Fiyat Aralığı
5,2807 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Azami Isı
    230 °C
  • Renk
    Yellow
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 5.2 mm 13.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0052-013

Fiyat Aralığı
4,0442 TL - 1,6506 TL

Stok Seviyeleri
4653 Stokta
Özellikler
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Azami Isı
    230 °C
  • Renk
    Yellow
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 6.4 mm 13.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0064-013

Fiyat Aralığı
6,4399 TL - 2,6285 TL

Stok Seviyeleri
4498 Stokta
Özellikler
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Azami Isı
    230 °C
  • Renk
    Yellow
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 7.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0079-025

Fiyat Aralığı
7,1096 TL - 2,9019 TL

Stok Seviyeleri
4174 Stokta
Özellikler
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8;5/16"
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Esnek Kapak 7.0 mm 13.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0070-013

Fiyat Aralığı
5,9247 TL - 2,4183 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Azami Isı
    230 °C
  • Renk
    Yellow
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 8.7 mm 19.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0087-019

Fiyat Aralığı
7,1612 TL - 2,9229 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Azami Isı
    230 °C
  • Renk
    Yellow
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 11.1 mm 19.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0111-019

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 3,785 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12;7/16"
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Esnek Kapak 11.9 mm 19.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0119-019

Fiyat Aralığı
9,9948 TL - 4,0795 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12;7/16"
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Esnek Kapak 11.1 mm 25.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0111-025

Fiyat Aralığı
10,0721 TL - 4,1111 TL

Stok Seviyeleri
1984 Stokta
Özellikler
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12;7/16"
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Esnek Kapak 4.8 mm 13.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0048-013

Fiyat Aralığı
4,173 TL - 1,7032 TL

Stok Seviyeleri
68000 Stokta
Özellikler
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5;M3/16"
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Esnek Kapak 7.9 mm 19.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0079-019

Fiyat Aralığı
6,7747 TL - 2,7652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8;5/16"
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Esnek Kapak 5.9 mm 13.0 mm 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0059-013

Fiyat Aralığı
6,105 TL - 2,4918 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6;1/4"
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri