Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Malzeme: PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0076
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | h | Diş Standardı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,0002 TL - 22,0502 TL | 4569 Stokta |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
2,639 TL - 6,4657 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
8,6111 TL - 21,0973 TL | 2591 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
19,0306 TL - 46,6251 TL | 43 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
18,3998 TL - 45,0795 TL | 59 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
14,9301 TL - 36,5788 TL | 25380 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
12,3015 TL - 30,1389 TL | 179 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP Dişleri
|
||
10,4511 TL - 25,6051 TL | 900 Stokta |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
9,3156 TL - 22,8232 TL | 31 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
15,2455 TL - 37,3515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP Dişleri
|
||
13,7736 TL - 33,7454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP Dişleri
|
||
8,7793 TL - 21,5093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
8,2535 TL - 20,2214 TL | 169 Stokta |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
6,6554 TL - 16,3058 TL | 1530 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
9,305 TL - 22,7972 TL | 9000 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
16,8227 TL - 41,2156 TL | 356400 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
8,0538 TL - 19,732 TL | 4000 Stokta |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
21,1335 TL - 51,7771 TL | 32 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
16,402 TL - 40,1851 TL | 432250 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
17,2432 TL - 42,246 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin