Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Malzeme: PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0076
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | h | Diş Standardı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,3156 TL - 22,8232 TL | 31 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
10,4511 TL - 25,6051 TL | 900 Stokta |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
7,8436 TL - 19,2167 TL | 700 Stokta |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
9,3892 TL - 23,0035 TL | 1000 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
2,229 TL - 5,461 TL | 3995 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
2,4077 TL - 5,8989 TL | 397500 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
2,4498 TL - 6,002 TL | 5000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
1,535 TL - 3,7608 TL | 6235 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
2,8914 TL - 7,0839 TL | 3488 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
3,722 TL - 9,1188 TL | 1174 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
2,986 TL - 7,3156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
1,7979 TL - 4,4047 TL | 55493 Stokta |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
1,7979 TL - 4,4047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
1,7979 TL - 4,4047 TL | 175 Stokta |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
2,5128 TL - 6,1566 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
2,639 TL - 6,4657 TL | 30000 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
M6;1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
2,9229 TL - 7,1612 TL | 6949 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
2,639 TL - 6,4657 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
4,50 TL - 11,0251 TL | 5000 Stokta |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
3,5012 TL - 8,5779 TL | 4996 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin