Menü Arama

Extension Springs

Stokta

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
198 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yüklü Uzunluk Yay Oranı Başlangıç Gerginliği Toplam Uzunluk Malzeme Yükleme Uzunluğunda Yük Dış Çap Satın Al
76,0175 TL - 76,0175 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.85 N
57.2 mm
Stainless Steel
19.64 N
67,3958 TL - 67,3958 TL 30 Stokta
1.78 N
44.5 mm
Carbon Steel
19.57 N
67,3958 TL - 67,3958 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.78 N
38.1 mm
Carbon Steel
19.57 N
87,6882 TL - 87,6882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.04 N
25.4 mm
Stainless Steel
33.57 N
76,0175 TL - 76,0175 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.71 N
25.4 mm
Stainless Steel
7.67 N
74,2301 TL - 74,2301 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.78 N
101.6 mm
Carbon Steel
19.57 N
76,6483 TL - 76,6483 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.56 N
63.5 mm
Carbon Steel
83.63 N
77,8864 TL - 77,8864 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.71 N
63.5 mm
Stainless Steel
7.67 N
87,6882 TL - 87,6882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.04 N
57.2 mm
Stainless Steel
33.57 N
109,1372 TL - 109,1372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.32 N
50.8 mm
Carbon Steel
137.09 N
90,221 TL - 90,221 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.19 N
38.1 mm
Stainless Steel
58.54 N
103,6698 TL - 103,6698 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.30 N
57.2 mm
Stainless Steel
69.66 N
113,9149 TL - 113,9149 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.89 N
50.8 mm
Carbon Steel
309.98 N
132,2642 TL - 132,2642 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.89 N
114.3 mm
Carbon Steel
309.98 N
157,6076 TL - 157,6076 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.26 N
50.8 mm
Stainless Steel
114.20 N
91,3682 TL - 91,3682 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.85 N
88.9 mm
Stainless Steel
19.64 N
76,0175 TL - 76,0175 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.71 N
31.8 mm
Stainless Steel
7.67 N
127,1996 TL - 127,1996 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.32 N
127.0 mm
Carbon Steel
137.09 N
90,3067 TL - 90,3067 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.48 N
34.8 mm
Stainless Steel
16.30 N
100,5155 TL - 100,5155 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.48 N
88.9 mm
Stainless Steel
16.30 N
  • / 10
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.37 Nmm Stainless Steel

1217497

Fiyat Aralığı
76,0175 TL - 76,0175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    19.64 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    57.2 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.21 Nmm Carbon Steel

1217431

Fiyat Aralığı
67,3958 TL - 67,3958 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.78 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    19.57 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    44.5 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.30 Nmm Carbon Steel

1217430

Fiyat Aralığı
67,3958 TL - 67,3958 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.78 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    19.57 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 3.21 Nmm Stainless Steel

1217505

Fiyat Aralığı
87,6882 TL - 87,6882 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    3.04 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    33.57 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.19 Nmm Stainless Steel

1217477

Fiyat Aralığı
76,0175 TL - 76,0175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.71 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    7.67 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.05 Nmm Carbon Steel

1217438

Fiyat Aralığı
74,2301 TL - 74,2301 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.78 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    19.57 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 1.82 Nmm Carbon Steel

1217447

Fiyat Aralığı
76,6483 TL - 76,6483 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    7.56 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    83.63 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.04 Nmm Stainless Steel

1217485

Fiyat Aralığı
77,8864 TL - 77,8864 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.71 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    7.67 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 0.50 Nmm Stainless Steel

1217512

Fiyat Aralığı
87,6882 TL - 87,6882 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    3.04 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    33.57 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    57.2 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 5.94 Nmm Carbon Steel

1217454

Fiyat Aralığı
109,1372 TL - 109,1372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    12.32 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    137.09 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 2.84 Nmm Stainless Steel

1217520

Fiyat Aralığı
90,221 TL - 90,221 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    5.19 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    58.54 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 1.78 Nmm Stainless Steel

1217545

Fiyat Aralığı
103,6698 TL - 103,6698 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.30 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    69.66 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    57.2 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 26.46 Nmm Carbon Steel

1217463

Fiyat Aralığı
113,9149 TL - 113,9149 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    27.89 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    309.98 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 6.15 Nmm Carbon Steel

1217470

Fiyat Aralığı
132,2642 TL - 132,2642 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    27.89 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    309.98 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    114.3 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 4.95 Nmm Stainless Steel

1217553

Fiyat Aralığı
157,6076 TL - 157,6076 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    10.26 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    114.20 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.22 Nmm Stainless Steel

1217501

Fiyat Aralığı
91,3682 TL - 91,3682 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    19.64 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    88.9 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.13 Nmm Stainless Steel

1217479

Fiyat Aralığı
76,0175 TL - 76,0175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.71 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    7.67 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    31.8 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 1.05 Nmm Carbon Steel

1217462

Fiyat Aralığı
127,1996 TL - 127,1996 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    12.32 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    137.09 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.31 Nmm Stainless Steel

1217528

Fiyat Aralığı
90,3067 TL - 90,3067 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.48 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    16.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    34.8 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.06 Nmm Stainless Steel

1217536

Fiyat Aralığı
100,5155 TL - 100,5155 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.48 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    16.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    88.9 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel