Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüklü Uzunluk | Yay Oranı | Başlangıç Gerginliği | Toplam Uzunluk | Malzeme | Yükleme Uzunluğunda Yük | Dış Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66,8702 TL - 66,8702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Carbon Steel
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
66,8702 TL - 66,8702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
3 in
76.2 mm
|
Carbon Steel
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
116,497 TL - 116,497 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Carbon Steel
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
76,0175 TL - 76,0175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Stainless Steel
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
76,0175 TL - 76,0175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Stainless Steel
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
76,0175 TL - 76,0175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stainless Steel
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
77,8864 TL - 77,8864 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
3 in
76.2 mm
|
Stainless Steel
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
90,221 TL - 90,221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Stainless Steel
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
87,6882 TL - 87,6882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1 in
25.4 mm
|
Stainless Steel
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
90,221 TL - 90,221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Stainless Steel
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
67,3958 TL - 67,3958 TL | 30 Stokta |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Carbon Steel
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
79,1718 TL - 79,1718 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Carbon Steel
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
76,6483 TL - 76,6483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Carbon Steel
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
87,6882 TL - 87,6882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Stainless Steel
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
90,221 TL - 90,221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Stainless Steel
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
67,3958 TL - 67,3958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Carbon Steel
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
90,221 TL - 90,221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Stainless Steel
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
90,221 TL - 90,221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Stainless Steel
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
76,0175 TL - 76,0175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Stainless Steel
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
76,0175 TL - 76,0175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1 in
25.4 mm
|
Stainless Steel
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin