Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüklü Uzunluk | Yay Oranı | Başlangıç Gerginliği | Toplam Uzunluk | Malzeme | Yükleme Uzunluğunda Yük | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2 in
50.8 mm
|
Carbon Steel
|
9.21 N
9.21 N
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Carbon Steel
|
23.58 N
23.58 N
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
3 in
76.2 mm
|
Carbon Steel
|
19.57 N
19.57 N
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
4 in
101.6 mm
|
Carbon Steel
|
23.58 N
23.58 N
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Carbon Steel
|
40.30 N
40.30 N
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Carbon Steel
|
70.28 N
70.28 N
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Carbon Steel
|
40.30 N
40.30 N
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Carbon Steel
|
70.28 N
70.28 N
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Carbon Steel
|
70.28 N
70.28 N
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Carbon Steel
|
19.57 N
19.57 N
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Carbon Steel
|
70.28 N
70.28 N
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Carbon Steel
|
19.57 N
19.57 N
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Carbon Steel
|
19.57 N
19.57 N
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
2 in
50.8 mm
|
Carbon Steel
|
83.63 N
83.63 N
|
|
|||
| 30 Stokta |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
3 in
76.2 mm
|
Carbon Steel
|
40.30 N
40.30 N
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Carbon Steel
|
70.28 N
70.28 N
|
|
|||
| 30 Stokta |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
2 in
50.8 mm
|
Carbon Steel
|
19.57 N
19.57 N
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
3 in
76.2 mm
|
Carbon Steel
|
83.63 N
83.63 N
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Carbon Steel
|
70.28 N
70.28 N
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Carbon Steel
|
19.57 N
19.57 N
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin