Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüklü Uzunluk | Yay Oranı | Başlangıç Gerginliği | Toplam Uzunluk | Malzeme | Yükleme Uzunluğunda Yük | Dış Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66,8702 TL - 66,8702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
2 in
50.8 mm
|
Carbon Steel
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
113,9149 TL - 113,9149 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Carbon Steel
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
149,6169 TL - 149,6169 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
6 in
152.4 mm
|
Carbon Steel
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
76,0175 TL - 76,0175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Stainless Steel
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
76,0175 TL - 76,0175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
2 in
50.8 mm
|
Stainless Steel
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
94,1452 TL - 94,1452 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
5 in
127.0 mm
|
Stainless Steel
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
66,8702 TL - 66,8702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Carbon Steel
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
67,3958 TL - 67,3958 TL | 30 Stokta |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Carbon Steel
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
74,2301 TL - 74,2301 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Carbon Steel
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
77,8864 TL - 77,8864 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Stainless Steel
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
76,0175 TL - 76,0175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
Stainless Steel
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
66,8702 TL - 66,8702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Carbon Steel
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
76,0175 TL - 76,0175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Stainless Steel
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
76,0175 TL - 76,0175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Stainless Steel
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
128,6936 TL - 128,6936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
4 in
101.6 mm
|
Carbon Steel
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
120,9302 TL - 120,9302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Carbon Steel
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
153,7692 TL - 153,7692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
5.5 in
139.7 mm
|
Carbon Steel
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
70,5502 TL - 70,5502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
2 in
50.8 mm
|
Carbon Steel
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
80,9592 TL - 80,9592 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
5 in
127.0 mm
|
Carbon Steel
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1 in
25.4 mm
|
Carbon Steel
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin