Menü Arama

Extension Springs

Stokta

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
198 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yüklü Uzunluk Yay Oranı Başlangıç Gerginliği Toplam Uzunluk Malzeme Yükleme Uzunluğunda Yük Dış Çap Satın Al
162,0511 TL - 162,0511 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.26 N
57.2 mm
Stainless Steel
114.20 N
63,7158 TL - 63,7158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.85 N
22.4 mm
Carbon Steel
9.21 N
63,7158 TL - 63,7158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.85 N
50.8 mm
Carbon Steel
9.21 N
63,7158 TL - 63,7158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.22 N
28.5 mm
Carbon Steel
23.58 N
65,3855 TL - 65,3855 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.22 N
69.9 mm
Carbon Steel
23.58 N
66,8702 TL - 66,8702 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.65 N
31.8 mm
Carbon Steel
40.30 N
66,8702 TL - 66,8702 TL 30 Stokta
3.65 N
76.2 mm
Carbon Steel
40.30 N
103,6698 TL - 103,6698 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.30 N
76.2 mm
Stainless Steel
69.66 N
176,683 TL - 176,683 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.28 N
69.9 mm
Stainless Steel
114.19 N
87,6882 TL - 87,6882 TL 30 Stokta
1.48 N
50.8 mm
Stainless Steel
16.30 N
104,1954 TL - 104,1954 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.48 N
127.0 mm
Stainless Steel
16.30 N
87,6882 TL - 87,6882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.19 N
50.8 mm
Stainless Steel
58.54 N
90,3067 TL - 90,3067 TL 30 Stokta
1.48 N
76.2 mm
Stainless Steel
16.30 N
108,5063 TL - 108,5063 TL 30 Stokta
6.30 N
44.5 mm
Stainless Steel
69.66 N
109,1372 TL - 109,1372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.30 N
114.3 mm
Stainless Steel
69.66 N
180,2131 TL - 180,2131 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.28 N
101.6 mm
Stainless Steel
114.19 N
77,8864 TL - 77,8864 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.85 N
44.5 mm
Stainless Steel
19.64 N
91,3682 TL - 91,3682 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.85 N
114.3 mm
Stainless Steel
19.64 N
102,4081 TL - 102,4081 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.30 N
34.8 mm
Stainless Steel
69.66 N
109,1372 TL - 109,1372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.30 N
88.9 mm
Stainless Steel
69.66 N
  • / 10
Uzatma Yayı 19.1 mm 3.56 Nmm Stainless Steel

1217554

Fiyat Aralığı
162,0511 TL - 162,0511 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    10.26 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    114.20 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    57.2 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.30 Nmm Carbon Steel

1217377

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.21 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    22.4 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.09 Nmm Carbon Steel

1217384

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.21 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 1.14 Nmm Carbon Steel

1217392

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    2.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    23.58 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    28.5 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.33 Nmm Carbon Steel

1217400

Fiyat Aralığı
65,3855 TL - 65,3855 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    2.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    23.58 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    69.9 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 1.84 Nmm Carbon Steel

1217408

Fiyat Aralığı
66,8702 TL - 66,8702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    3.65 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    40.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    31.8 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 0.40 Nmm Carbon Steel

1217416

Fiyat Aralığı
66,8702 TL - 66,8702 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    3.65 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    40.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 1.18 Nmm Stainless Steel

1217548

Fiyat Aralığı
103,6698 TL - 103,6698 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.30 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    69.66 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 2.28 Nmm Stainless Steel

1217556

Fiyat Aralığı
176,683 TL - 176,683 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    10.28 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    114.19 N
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Toplam Uzunluk
    69.9 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.15 Nmm Stainless Steel

1217531

Fiyat Aralığı
87,6882 TL - 87,6882 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.48 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    16.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.03 Nmm Stainless Steel

1217539

Fiyat Aralığı
104,1954 TL - 104,1954 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.48 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    16.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 1.72 Nmm Stainless Steel

1217522

Fiyat Aralığı
87,6882 TL - 87,6882 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    5.19 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    58.54 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.07 Nmm Stainless Steel

1217535

Fiyat Aralığı
90,3067 TL - 90,3067 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.48 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    16.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 2.72 Nmm Stainless Steel

1217543

Fiyat Aralığı
108,5063 TL - 108,5063 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.30 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    69.66 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    44.5 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.70 Nmm Stainless Steel

1217551

Fiyat Aralığı
109,1372 TL - 109,1372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.30 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    69.66 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    114.3 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 1.20 Nmm Stainless Steel

1217559

Fiyat Aralığı
180,2131 TL - 180,2131 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    10.28 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    114.19 N
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.50 Nmm Stainless Steel

1217495

Fiyat Aralığı
77,8864 TL - 77,8864 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    19.64 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    44.5 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.16 Nmm Stainless Steel

1217503

Fiyat Aralığı
91,3682 TL - 91,3682 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    19.64 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    114.3 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 4.55 Nmm Stainless Steel

1217541

Fiyat Aralığı
102,4081 TL - 102,4081 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.30 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    69.66 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    34.8 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.96 Nmm Stainless Steel

1217549

Fiyat Aralığı
109,1372 TL - 109,1372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.30 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    69.66 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    88.9 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel