Flanşlı Bilyeli Somunlar, bilyeli vida donanımlarının önemli bir bileşenidir. Doğrusal hareket sistemlerinde kullanılan hassas mühendislik eseri bileşenleridir. Adından da anlaşılacağı gibi bu somunlar yassı bir flanş ile somundan çıkan bir pim içerir, ek destek sağlar ve kolay takılır.
Döner hareketi doğrusal harekete dönüştürürken bilyeli vidalarla kullanılır. Somundaki bilyeli yataklar, bilyeli vida döndükçe bu parça boyunca yuvarlanarak pürüzsüz ve hassas doğrusal hareket oluşturur. Flanşın sıkı toleransı sayesinde asgari geri tepme ile yüksek hassaslık ve doğruluk sağlar.
Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Bilyeli somunun manşondan çıkarılması bilyeli yatakların gevşeyerek kullanılmaz hale gelmesine sebep olabilir.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1370
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d4 ±0.15 | l1 | l2 | d1 for screw | d2 tol. G6 | d3 ±0.15 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Stokta |
38.0
|
45.0
|
10.0
|
16.0
|
28.0
|
48.0
|
Type 1
|
|||
| 6 Stokta |
65.0
|
52.0
|
12.0
|
32.0
|
50.0
|
80.0
|
Type 1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
125.0
|
93.0
|
20.0
|
80.0
|
105.0
|
145.0
|
Type 2
|
|||
| 3 Stokta |
93.0
|
88.0
|
16.0
|
50.0
|
75.0
|
110.0
|
Type 2
|
|||
| 1 Stokta |
78.0
|
55.0
|
14.0
|
40.0
|
63.0
|
93.0
|
Type 2
|
|||
| 7 Stokta |
65.0
|
85.0
|
12.0
|
32.0
|
50.0
|
80.0
|
Type 1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
47.0
|
51.0
|
10.0
|
20.0
|
36.0
|
58.0
|
Type 1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
108.0
|
93.0
|
18.0
|
63.0
|
90.0
|
125.0
|
Type 2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
51.0
|
80.0
|
12.0
|
25.0
|
40.0
|
62.0
|
Type 1
|
|||
| 8 Stokta |
38.0
|
57.0
|
1.0
|
16.0
|
28.0
|
48.0
|
Type 1
|
|||
| 2 Stokta |
51.0
|
51.0
|
10.0
|
25.0
|
40.0
|
62.0
|
Type 1
|
|||
| 5 Stokta |
78.0
|
88.0
|
14.0
|
40.0
|
63.0
|
93.0
|
Type 2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin