Flanşlı Standart Taşıyıcılar, ağır hizmet tipi ve hassas doğrusal uygulamalarda kullanılan bir çeşit doğrusal rulmandır. Doğruluk, denge ve güvenilirlik sağlar. Çelik kızakları, dayanıklı ve aşınma direnci sunan bir ürün ömrü için tamamen sertleştirilmiştir.
Flanşlı tasarımı hem üzerine monte edileceği hareketli bileşen için daha büyük yüzey alanı yaratır hem de hareketli parçaya taşıyıcının üzerinden veya altından bağlanma imkanı verir.
Taşıyıcılar kızaklardan ayrı olarak temin edilir ve geçici bloklara monte edilir. Taşıyıcıyı kızağa koymak için, geçici bloku kızağın ucuna hizalayıp üzerine kaydırın. Ekipman, otomasyon, malzeme elleçleme sistemleri, tıbbi ekipman vb. çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1016F
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Rail size | h2 | h1 | w1 | l3 | l2 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.189,8782 TL - 2.737,3478 TL | 11 Stokta | 
25.0
 | 
5.8
 | 
36.0
 | 
70.0
 | 
45.0
 | 
72.2
 | 
93.9
 | ||
| 1.824,0243 TL - 2.280,0304 TL | 23 Stokta | 
20.0
 | 
4.5
 | 
30.0
 | 
63.0
 | 
40.0
 | 
48.5
 | 
70.1
 | ||
| 1.979,4139 TL - 2.474,4313 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
20.0
 | 
4.5
 | 
30.0
 | 
63.0
 | 
40.0
 | 
61.3
 | 
82.9
 | ||
| 2.528,8504 TL - 3.160,8991 TL | 161 Stokta | 
30.0
 | 
7.0
 | 
42.0
 | 
90.0
 | 
52.0
 | 
67.8
 | 
94.8
 | ||
| 2.732,1026 TL - 3.415,2921 TL | 19 Stokta | 
30.0
 | 
7.0
 | 
42.0
 | 
90.0
 | 
52.0
 | 
78.0
 | 
105.0
 | ||
| 3.615,5939 TL - 4.519,4104 TL | 7 Stokta | 
35.0
 | 
7.5
 | 
48.0
 | 
100.0
 | 
62.0
 | 
122.5
 | 
153.5
 | ||
| 4.583,3365 TL - 5.729,0887 TL | 6 Stokta | 
45.0
 | 
8.9
 | 
60.0
 | 
120.0
 | 
80.0
 | 
110.0
 | 
145.0
 | ||
| 7.079,4043 TL - 8.849,3373 TL | 2 Stokta | 
55.0
 | 
12.7
 | 
70.0
 | 
140.0
 | 
95.0
 | 
116.0
 | 
155.0
 | ||
| 4.090,6139 TL - 5.113,4313 TL | 16 Stokta | 
45.0
 | 
8.9
 | 
60.0
 | 
120.0
 | 
80.0
 | 
94.0
 | 
129.0
 | ||
| 1.529,6365 TL - 1.912,2095 TL | 91 Stokta | 
15.0
 | 
3.4
 | 
24.0
 | 
47.0
 | 
30.0
 | 
40.2
 | 
58.6
 | ||
| 7.929,4573 TL - 9.911,8217 TL | 3 Stokta | 
55.0
 | 
12.7
 | 
70.0
 | 
140.0
 | 
95.0
 | 
154.0
 | 
193.0
 | ||
| 5.268,1652 TL - 6.585,0426 TL | 8 Stokta | 
45.0
 | 
8.9
 | 
60.0
 | 
120.0
 | 
80.0
 | 
139.0
 | 
174.0
 | ||
| 3.116,9704 TL - 3.896,213 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
30.0
 | 
7.0
 | 
42.0
 | 
90.0
 | 
52.0
 | 
103.5
 | 
130.5
 | ||
| 3.186,1417 TL - 3.982,7591 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
35.0
 | 
7.5
 | 
48.0
 | 
100.0
 | 
62.0
 | 
92.5
 | 
123.5
 | ||
| 2.030,5547 TL - 2.538,0295 TL | 144 Stokta | 
25.0
 | 
5.8
 | 
36.0
 | 
70.0
 | 
45.0
 | 
57.5
 | 
79.2
 | ||
| 9.179,1304 TL - 11.473,913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
55.0
 | 
12.7
 | 
70.0
 | 
140.0
 | 
95.0
 | 
171.0
 | 
210.0
 | ||
| 2.913,7182 TL - 3.642,1478 TL | 5 Stokta | 
35.0
 | 
7.5
 | 
48.0
 | 
100.0
 | 
62.0
 | 
80.5
 | 
111.5
 | ||
| 2.529,506 TL - 3.161,8826 TL | 7 Stokta | 
25.0
 | 
5.8
 | 
36.0
 | 
70.0
 | 
45.0
 | 
86.9
 | 
108.6
 | ||
| 1.660,7669 TL - 2.076,1226 TL | 15 Stokta | 
15.0
 | 
3.4
 | 
24.0
 | 
47.0
 | 
30.0
 | 
47.7
 | 
66.1
 | ||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin