Menü Arama

Flanşsız Alüminyum Taşıyıcılar

Stokta

Flanşsız Alüminyum Taşıyıcılar, doğrusal hareketi yönlendirip destekledikleri çeşitli uygulamalarda ağır yükler için çok etkili olan doğrusal rulmanlardır. Kızaklar konturlu alüminyumdan mamul olup iki adet sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaft, bastırılarak kayar blok bilyeleri için kanal işlevi görür.

Flanşsız tasarım, flanşlı taşıyıcılara göre daha kompakt bir çözüm sunar ancak uygulamanın hareketli bileşeni sadece taşıyıcının üst kısmına monte edilebilir.

Çelikten daha hafif ve korozyona daha dayanıklı yapısı sayesinde makineler, uzay, elleçleme teknolojisi, makine mahfazaları, tıp, yiyecek vb. uygulamalarda kullanılabilir.

  • Flanşsız tasarım, flanşlı taşıyıcılara göre daha kompakt bir çözüm sunar.
  • Çelikten daha hafif ve korozyona daha dayanıklıdır.
  • Doğrusal hareketi yönlendirip desteklediği çeşitli uygulamalarda ağır yükler için etkilidir.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1018U

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Rail size h3 h2 w1 h1 ±003 l1 d1 Satın Al
1.807,9608 TL - 2.126,9356 TL 7 Stokta
15.0
4.1
19.8
34.0
24.0
64.0
M4
1.897,7852 TL - 2.232,4956 TL 26 Stokta
20.0
5.5
24.7
44.0
30.0
85.9
M5
2.042,3565 TL - 2.402,6373 TL 15 Stokta
25.0
6.4
29.9
48.0
36.0
96.0
M6
Flanşsız Taşıyıcı - 15.0; 64.0; 34.0; Alüminyum

20159115

Fiyat Aralığı
2.126,9356 TL - 1.807,9608 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    15.0
  • l1
    64.0
  • w1
    34.0
  • h1 ±003
    24.0
  • d1
    M4
Flanşsız Taşıyıcı - 20.0; 85.9; 44.0; Alüminyum

20159122

Fiyat Aralığı
2.232,4956 TL - 1.897,7852 TL

Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    20.0
  • l1
    85.9
  • w1
    44.0
  • h1 ±003
    30.0
  • d1
    M5
Flanşsız Taşıyıcı - 25.0; 96.0; 48.0; Alüminyum

20159139

Fiyat Aralığı
2.402,6373 TL - 2.042,3565 TL

Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    25.0
  • l1
    96.0
  • w1
    48.0
  • h1 ±003
    36.0
  • d1
    M6