Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 4.517,8395 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ayarlanabilirlik | Ayarlanabilir Güç |
---|---|
Uzatılmış Boy | 210.0 mm |
Uzatılmış Boy | 8.268 in |
Hareket Aralığı | 80.0 mm |
Hareket Aralığı | 3.15 in |
Çubuk Çapı | 8.0 mm |
Çubuk Çapı | 0.315 in |
Renk | Black |
Tüp Uzunluğu | 5.118 in |
Tüp Uzunluğu | 130.0 mm |
Aksesuarlar Dahil | 4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz |
Azami Güç | 650.0 N |
Azami Güç | 650.0 N |
Çubuk Malzemesi | Steel |
Boru Çapı | 18.0 mm |
Boru Çapı | 0.709 in |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin