These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.
When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.
Series Code :SR5487
Seri Kodu: SR5487
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uzatılmış Boy | Çubuk Çapı | Malzeme | Hareket Aralığı | Azami Güç | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.588,4907 TL - 3.588,4907 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.457 in
545.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
| 3.626,2367 TL - 3.626,2367 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.646 in
245.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
| 6.070,9946 TL - 6.070,9946 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.386 in
340.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
| 2.912,1133 TL - 2.912,1133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
| 2.912,1133 TL - 2.912,1133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.449 in
240.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
| 1253209 | 3.538,2329 TL - 3.538,2329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.78 in
350.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|
| 5.498,4973 TL - 5.498,4973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
| 7.920,6498 TL - 7.920,6498 TL | 6 Stokta |
26.142 in
664.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
| 11.672,4257 TL - 11.672,4257 TL | 12 Stokta |
9.646 in
245.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
| 4.876,2679 TL - 4.876,2679 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.142 in
410.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.087 in
180.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
| 3.625,3955 TL - 3.625,3955 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
17.717 in
450.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
| 5.234,8016 TL - 5.234,8016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.843 in
250.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
| 4.732,9596 TL - 4.732,9596 TL | 10 Stokta |
13.78 in
350.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
| 3.368,7443 TL - 3.368,7443 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.693 in
170.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
| 5.312,5014 TL - 5.312,5014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
34.646 in
880.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
||
| 1.825,5498 TL - 1.825,5498 TL | 6 Stokta |
17.323 in
440.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
| 4.661,0426 TL - 4.661,0426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.417 in
290.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
| 4.804,5612 TL - 4.804,5612 TL | 1 Stokta |
14.567 in
370.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
| 6.389,6795 TL - 6.389,6795 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.449 in
240.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
| 3.697,5228 TL - 3.697,5228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
17.52 in
445.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin