Menü Arama

Hareketli Tekerlekler

Stokta

We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.

Series Code :SR5629

Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tekerlek Çapı Renk Tekerlek Malzemesi Yük Kapasitesi Satın Al
68,6575 TL - 68,6575 TL 1853 Stokta
75.0 mm
Beyaz
PA
80.0 kg
49,1012 TL - 49,1012 TL 1008 Stokta
80.0 mm
Beyaz
PA
80.0 kg
17,7689 TL - 17,7689 TL 10998 Stokta
40.0 mm
Siyah
PP
24.5 kg
33,0144 TL - 33,0144 TL 160 Stokta
60.0 mm
Siyah
PP
40.8 kg
27,7574 TL - 27,7574 TL 3936 Stokta
60.0 mm
Beyaz
PA
60.0 kg
3.174,4422 TL - 3.809,3306 TL 4 Stokta
175.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
662.8 kg
107,9806 TL - 181,4074 TL 48 Stokta
80.0 mm
Siyah
Steel
50.0 kg
93,1556 TL - 93,1556 TL 931 Stokta
100.0 mm
Siyah
Plastik
70.0 kg
2.486,1838 TL - 2.983,4204 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
150.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
458.9 kg
20,2924 TL - 20,2924 TL 10500 Stokta
50.0 mm
Siyah
PP
35.7 kg
19,5564 TL - 19,5564 TL 145554 Stokta
50.0 mm
Beyaz
PA
55.0 kg
66,7844 TL - 66,7844 TL 13608 Stokta
100.0 mm
Beyaz
PA
90.0 kg
234,3612 TL - 393,7268 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Siyah
PP
15.0 kg
228,5783 TL - 228,5783 TL 40 Stokta
125.0 mm
Beyaz
PA
122.0 kg
66,1341 TL - 66,1341 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Siyah
PP
50.1 kg
1.500,8996 TL - 2.521,5115 TL 16 Stokta
100.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
229.4 kg
579,4366 TL - 973,4535 TL 154 Stokta
200.0 mm
Siyah
Plastik
100.0 kg
672,9076 TL - 672,9076 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
260.0 mm
Siyah
Plastik
100.0 kg
1.747,2469 TL - 2.935,375 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
125.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
305.9 kg
60,5616 TL - 60,5616 TL 3840 Stokta
80.0 mm
Siyah
Plastik
50.0 kg
  • / 3
Tekerlek 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA White

491140

Fiyat Aralığı
68,6575 TL - 68,6575 TL

Stok Seviyeleri
1853 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    75.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    23.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA White

491141

Fiyat Aralığı
49,1012 TL - 49,1012 TL

Stok Seviyeleri
1008 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Black

1337481

Fiyat Aralığı
17,7689 TL - 17,7689 TL

Stok Seviyeleri
10998 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    24.5 kg
  • Tekerlek Çapı
    40.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    17.0 mm
Tekerlek 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Black

1337483

Fiyat Aralığı
33,0144 TL - 33,0144 TL

Stok Seviyeleri
160 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    40.8 kg
  • Tekerlek Çapı
    60.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    21.5 mm
Tekerlek 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA White

491139

Fiyat Aralığı
27,7574 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
3936 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    60.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Cast Iron Red

1337469

Fiyat Aralığı
3.809,3306 TL - 3.174,4422 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    662.8 kg
  • Tekerlek Çapı
    175.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    40.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Steel Black

491135

Fiyat Aralığı
181,4074 TL - 107,9806 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    50.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    25.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Plastik Black

491147

Fiyat Aralığı
93,1556 TL - 93,1556 TL

Stok Seviyeleri
931 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    70.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    30.0 mm
Tekerlek 150.0 mm (DIA) 40.0 mm 458.9 kg Cast Iron Red

1337468

Fiyat Aralığı
2.983,4204 TL - 2.486,1838 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    458.9 kg
  • Tekerlek Çapı
    150.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    40.0 mm
Tekerlek 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Black

1337482

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
10500 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    35.7 kg
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    18.0 mm
Tekerlek 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA White

491138

Fiyat Aralığı
19,5564 TL - 19,5564 TL

Stok Seviyeleri
145554 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    17.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA White

491142

Fiyat Aralığı
66,7844 TL - 66,7844 TL

Stok Seviyeleri
13608 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    90.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    27.0 mm
Sferik Tekerlekli Sistem Kare Plaka 45.0 mm 15.0 kg PP Black

499610

Fiyat Aralığı
393,7268 TL - 234,3612 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    15.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    45.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    28.0 mm
Tekerlek 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA White

1337480

Fiyat Aralığı
228,5783 TL - 228,5783 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    122.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    125.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    27.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Black

1337484

Fiyat Aralığı
66,1341 TL - 66,1341 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    50.1 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    21.5 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Cast Iron Red

1337466

Fiyat Aralığı
2.521,5115 TL - 1.500,8996 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    229.4 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    30.0 mm
Tekerlek 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 100.0 kg Plastik Black

494782

Fiyat Aralığı
973,4535 TL - 579,4366 TL

Stok Seviyeleri
154 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    200.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    50.0 mm
Tekerlek 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plastik Black

494781

Fiyat Aralığı
672,9076 TL - 672,9076 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    260.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    85.0 mm
Tekerlek 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Cast Iron Red

1337467

Fiyat Aralığı
2.935,375 TL - 1.747,2469 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    305.9 kg
  • Tekerlek Çapı
    125.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    30.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Plastik Black

491146

Fiyat Aralığı
60,5616 TL - 60,5616 TL

Stok Seviyeleri
3840 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    50.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    25.0 mm