Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcılar, ince ayar özellikleri sayesinde parçanın doğru şekilde yerleştirilmesi, hizalanması veya kalibrasyonunu sağlar. Eğim mekanizması, ayarlayıcının merkezidir ve montaj platformunun tam açılı ayarlamasını sağlar.
Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmış olup azami performans ve istenen sonuçlar için değiştirilebilir.
Bir kere ayarlandıktan sonra konumunu koruyarak çalışma sırasında istikrarı garanti eder. Bu, özellikle titreşimlerin, harici güçlerin veya sıcaklık değişikliklerinin kurulumu etkileyebileceği durumlarda kritiktir. Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi ekipman gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h2 | Cıvata İçin | d1 | Malzeme | d2 | d3 | h1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
27.0
|
M6
|
25.0
|
Stainless Steel
|
6.6
|
M15x1.0
|
31.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.0
|
M10
|
32.0
|
Steel
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
27.0
|
M5
|
25.0
|
Stainless Steel
|
5.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
|||
| 6 Stokta |
53.0
|
M20
|
58.0
|
Steel
|
22.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
|||
| 1 Stokta |
61.0
|
M24
|
70.0
|
Stainless Steel
|
33.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
53.0
|
M16
|
58.0
|
Stainless Steel
|
17.5
|
M40x1.5
|
62.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
27.0
|
M5
|
25.0
|
Steel
|
5.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
41.0
|
M10
|
45.0
|
Stainless Steel
|
11.0
|
M30x1.5
|
48.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
61.0
|
M30
|
70.0
|
Stainless Steel
|
39
|
M50x1.5
|
71.0
|
|||
| 12 Stokta |
22.0
|
M6
|
25.0
|
Steel
|
6.6
|
M15x1.0
|
26.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
44.0
|
M24
|
58.0
|
Steel
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
|||
| 4 Stokta |
32.0
|
M6
|
32.0
|
Steel
|
6.6
|
M20x1.0
|
37.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
41.0
|
M10
|
45.0
|
Steel
|
11.0
|
M30x1.5
|
48.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
53.0
|
M16
|
58.0
|
Steel
|
17.5
|
M40x1.5
|
62.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.0
|
M4
|
25.0
|
Stainless Steel
|
4.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
41.0
|
M12
|
45.0
|
Steel
|
13.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
|||
| 3 Stokta |
53.0
|
M24
|
58.0
|
Steel
|
26.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
41.0
|
M16
|
45.0
|
Stainless Steel
|
17.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
61.0
|
M20
|
70.0
|
Steel
|
26.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
27.0
|
M4
|
25.0
|
Stainless Steel
|
4.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin