Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcılar, ince ayar özellikleri sayesinde parçanın doğru şekilde yerleştirilmesi, hizalanması veya kalibrasyonunu sağlar. Eğim mekanizması, ayarlayıcının merkezidir ve montaj platformunun tam açılı ayarlamasını sağlar.
Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmış olup azami performans ve istenen sonuçlar için değiştirilebilir.
Bir kere ayarlandıktan sonra konumunu koruyarak çalışma sırasında istikrarı garanti eder. Bu, özellikle titreşimlerin, harici güçlerin veya sıcaklık değişikliklerinin kurulumu etkileyebileceği durumlarda kritiktir. Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi ekipman gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | h2 | Cıvata İçin | d1 | Malzeme | d2 | d3 | h1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.851,5617 TL - 2.468,8582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.0
|
M10
|
32.0
|
Steel
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
1.752,2304 TL - 2.336,4165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
27.0
|
M5
|
25.0
|
Steel
|
5.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
54.0
|
M16
|
45.0
|
Steel
|
17.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
70.0
|
M20
|
58.0
|
Steel
|
22.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
M20
|
70.0
|
Steel
|
22.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
M30
|
70.0
|
Steel
|
33.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
1.593,8904 TL - 2.125,2965 TL | 4 Stokta |
50.0
|
M6
|
25.0
|
Steel
|
6.6
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
1.882,7052 TL - 2.510,1643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.0
|
M4
|
25.0
|
Stainless Steel
|
4.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
1.752,2304 TL - 2.336,4165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
27.0
|
M6
|
25.0
|
Steel
|
6.6
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
1.996,4608 TL - 2.661,9478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.0
|
M5
|
25.0
|
Stainless Steel
|
5.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
2.284,9478 TL - 3.046,4878 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
102.0
|
M24
|
58.0
|
Steel
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
1.593,8904 TL - 2.125,2965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
M5
|
25.0
|
Steel
|
5.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
1.646,9982 TL - 2.196,1069 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
63.0
|
M10
|
32.0
|
Steel
|
11.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
1.646,9982 TL - 2.196,1069 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
63.0
|
M6
|
32.0
|
Steel
|
6.6
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
3.135,0008 TL - 4.180,1104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
123.0
|
M24
|
70.0
|
Steel
|
26.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
2.277,4078 TL - 3.036,3252 TL | 2 Stokta |
102.0
|
M16
|
58.0
|
Steel
|
22.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
2.284,9478 TL - 3.046,4878 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
102.0
|
M20
|
58.0
|
Steel
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
1.912,8652 TL - 2.550,4869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
79.0
|
M12
|
45.0
|
Steel
|
13.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
27.0
|
M5
|
25.0
|
Stainless Steel
|
5.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
|||
2.057,1087 TL - 2.742,593 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
41.0
|
M16
|
45.0
|
Steel
|
17.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin