Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcılar, ince ayar özellikleri sayesinde parçanın doğru şekilde yerleştirilmesi, hizalanması veya kalibrasyonunu sağlar. Eğim mekanizması, ayarlayıcının merkezidir ve montaj platformunun tam açılı ayarlamasını sağlar.
Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmış olup azami performans ve istenen sonuçlar için değiştirilebilir.
Bir kere ayarlandıktan sonra konumunu koruyarak çalışma sırasında istikrarı garanti eder. Bu, özellikle titreşimlerin, harici güçlerin veya sıcaklık değişikliklerinin kurulumu etkileyebileceği durumlarda kritiktir. Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi ekipman gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | h2 | Cıvata İçin | d1 | Malzeme | d2 | d3 | h1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.094,3504 TL - 4.125,6913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
54.0
|
M12
|
45.0
|
Stainless Steel
|
13.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
2.784,8826 TL - 3.712,9582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
43.0
|
M8
|
32.0
|
Stainless Steel
|
9.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
5.559,6026 TL - 7.412,8034 TL | 4 Stokta |
123.0
|
M20
|
70.0
|
Stainless Steel
|
22.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
5.559,6026 TL - 7.412,8034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
123.0
|
M24
|
70.0
|
Stainless Steel
|
26.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
M30
|
70.0
|
Steel
|
33.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
M20
|
70.0
|
Steel
|
22.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
70.0
|
M20
|
58.0
|
Steel
|
22.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
54.0
|
M16
|
45.0
|
Steel
|
17.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
M24
|
70.0
|
Steel
|
26.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
1.752,2304 TL - 2.336,4165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
27.0
|
M5
|
25.0
|
Steel
|
5.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
2.423,946 TL - 3.231,7095 TL | 11 Stokta |
79.0
|
M10
|
45.0
|
Stainless Steel
|
11.0
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
1.662,7339 TL - 2.217,0878 TL | 1 Stokta |
26.0
|
M8
|
32.0
|
Steel
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
2.407,5547 TL - 3.210,073 TL | 3 Stokta |
53.0
|
M24
|
58.0
|
Steel
|
26.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
2.716,3669 TL - 3.621,8226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
41.0
|
M16
|
45.0
|
Stainless Steel
|
17.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
1.662,7339 TL - 2.217,0878 TL | 10 Stokta |
26.0
|
M6
|
32.0
|
Steel
|
6.6
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
2.659,653 TL - 3.546,0947 TL | 20 Stokta |
50.0
|
M20
|
70.0
|
Steel
|
22.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
2.659,653 TL - 3.546,0947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
M30
|
70.0
|
Steel
|
33.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
2.659,653 TL - 3.546,0947 TL | 4 Stokta |
50.0
|
M24
|
70.0
|
Steel
|
26.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
2.976,6608 TL - 3.968,6626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
53.0
|
M20
|
58.0
|
Stainless Steel
|
22.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
2.009,246 TL - 2.678,9947 TL | 1 Stokta |
34.0
|
M16
|
45.0
|
Steel
|
17.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin