Menü Arama

Ortası Delik Vida M4 15.0 7.0 Beige PEEK

Vented Cap Screw made from PEEK, which offers durability, wear resistance and thermal stability. Features a hollow core or vent that allows trapped gas or liquid to escape. Can withstand temperatures of up to 260°C.
Ürün kodu:

20820756

324 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 176,314 TL
100 + 158,6826 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

3.526,28 TL

20 x 176,314 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4
l1 ±0.2 15.0
d2 7.0
d3 1.0
h1 4.0
l2 1.4
A/F 3.0
Tensile strength N 116 N/mm
Renk Beige
Malzeme PEEK

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin