Menü Arama

Havalandırma Delikli Vidalar - Kapak Başlı - PEEK

Stokta

PEEK’den imal edilen havalandırmalı kapak vidaları olağanüstü mekanik güç, kimyasal direnç ve ısıl denge sağlar.

Sıkışan gaz veya sıvının kaçmasını sağlayan içi boş bir göbek ya da havalandırmaya sahiptir, bu da vakum uygulamaları için idealdir.

Vidalar 260 C’ye kadar ısılarda yapısal bütünlüklerini ve performanslarını muhafaza ederek tıp, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SR2012

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
37 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 d3 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
8.0
1.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
15.0
1.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
10.0
1.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
10.0
1.3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
15.0
1.6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
30.0
1.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
20.0
1.0
304 Stokta
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
15.0
1.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
10.0
1.6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
25.0
1.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
20.0
1.3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
8.0
1.6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
20.0
1.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
12.0
1.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
6.0
1.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
30.0
1.6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
12.0
1.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
15.0
1.3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
25.0
1.6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
25.0
1.8
  • / 2
Ortası Delik Vida M4 8.0 7.0 Beige PEEK

20820725


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Ortası Delik Vida M3 15.0 5.5 Beige PEEK

20820695


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Ortası Delik Vida M4 10.0 7.0 Beige PEEK

20820732


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Ortası Delik Vida M5 10.0 8.5 Beige PEEK

20820800


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Ortası Delik Vida M6 15.0 10.0 Beige PEEK

20820893


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Ortası Delik Vida M12 30.0 18.0 Beige PEEK

20821012


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Ortası Delik Vida M3 20.0 5.5 Beige PEEK

20820701


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Ortası Delik Vida M4 15.0 7.0 Beige PEEK

20820756


Stok Seviyeleri
304 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Ortası Delik Vida M6 10.0 10.0 Beige PEEK

20820879


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Ortası Delik Vida M8 25.0 13.0 Beige PEEK

20820961


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Ortası Delik Vida M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20820831


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Ortası Delik Vida M6 8.0 10.0 Beige PEEK

20820862


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Ortası Delik Vida M12 20.0 18.0 Beige PEEK

20820992


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Ortası Delik Vida M3 12.0 5.5 Beige PEEK

20820688


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Ortası Delik Vida M4 6.0 7.0 Beige PEEK

20820718


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Ortası Delik Vida M6 30.0 10.0 Beige PEEK

20820923


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Ortası Delik Vida M4 12.0 7.0 Beige PEEK

20820749


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Ortası Delik Vida M5 15.0 8.5 Beige PEEK

20820824


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Ortası Delik Vida M6 25.0 10.0 Beige PEEK

20820916


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Ortası Delik Vida M12 25.0 18.0 Beige PEEK

20821005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0