Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20820893
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
20 - 99 | 203,337 TL |
100 + | 183,0033 TL |
d1 | M6 |
---|---|
l1 ±0.2 | 15.0 |
d2 | 10.0 |
d3 | 1.6 |
h1 | 6.0 |
l2 | 2.0 |
A/F | 5.0 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Renk | Beige |
Malzeme | PEEK |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin