Havalandırmalı Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Vidanın boş iç kısmı, havalandırma sistemi işlevi görür. Bu ürün DIN 912 standardına uygundur (orta havalandırma kısmıyla). Ultrasonik olarak temizlenen ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyona ve işlemeye dirençli, ayrıca sağlamdır.
Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0090.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | Malzeme | l1 | A/F | d3 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131,0599 TL - 174,7465 TL | 198 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
20.0
|
2.0
|
0.9
|
||
136,3445 TL - 181,7927 TL | 317 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
8.0
|
1.8
|
||
184,6112 TL - 246,2657 TL | 47 Stokta |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
30.0
|
10.0
|
1.8
|
||
180,7358 TL - 240,981 TL | 10 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
40.0
|
8.0
|
1.8
|
||
162,4156 TL - 216,3192 TL | 6 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
30.0
|
8.0
|
1.8
|
||
110,2734 TL - 146,9138 TL | 147 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
6.0
|
1.8
|
||
218,0808 TL - 290,6569 TL | 1 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
60.0
|
8.0
|
1.8
|
||
103,5796 TL - 138,1061 TL | 10 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
146,5616 TL - 195,5328 TL | 211 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
141,9815 TL - 189,1912 TL | 82 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
25.0
|
4.0
|
1.3
|
||
249,0842 TL - 331,8774 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
30.0
|
14.0
|
1.8
|
||
92,6579 TL - 123,6613 TL | 100 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
4.0
|
1.3
|
||
162,4156 TL - 216,6715 TL | 159 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
6.0
|
1.8
|
||
75,7469 TL - 100,761 TL | 100 Stokta |
3.8
|
M2
|
2.0
|
304 Stainless Steel
|
5.0
|
1.5
|
0.7
|
||
174,3941 TL - 232,5256 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
25.0
|
10.0
|
1.8
|
||
164,1771 TL - 218,7854 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
20.0
|
10.0
|
1.8
|
||
81,7362 TL - 108,8642 TL | 121 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
2.0
|
0.9
|
||
95,8287 TL - 127,5367 TL | 94 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
2.0
|
0.9
|
||
116,9674 TL - 156,074 TL | 135 Stokta |
3.8
|
M2
|
2.0
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
1.5
|
0.7
|
||
128,2413 TL - 170,8711 TL | 23 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
20.0
|
3.0
|
1.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin