Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 + | 2,5654 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Çapa Uzunluğu | 0.311 in |
---|---|
Çapa Uzunluğu | 7.9 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.157 in |
Uyumlu Delik Çapı | 4.0 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.059 - 0.236 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 1.5 - 6.0 mm |
Kafa Çapı | 0.256 in |
Kafa Çapı | 6.5 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.059 in |
Kafa Yüksekliği | 1.5 mm |
Perçin Tipi | Dağıtıcı |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Renk | Black |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin