Menü Arama

İtmeli Perçinler - Yük Dağıtıcı Perçinler

Stokta

Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.

Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.

Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.

  • Colours: Black, Grey, Natural and White
  • UL94 V0, UL94 V1 and UL94 V2 flame rated options


Series Code :SR1963

Seri Kodu: SR1963

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
93 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
42000 Stokta
3.2 mm
Siyah
Nylon 6/6
1.2 mm
4.7 mm
0.8 - 3.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
Siyah
Nylon 6/6
1.9 mm
7.1 mm
7.9 - 11.2 mm
205073 Stokta
4.1 mm
Siyah
Nylon 6/6
1.3 mm
9.5 mm
5.5 - 7.9 mm
79968 Stokta
4.7 mm
Siyah
Nylon 6/6
1.2 mm
7.1 mm
2 - 9.5 mm
1216000 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
2 mm
11.9 mm
2.4 - 7.9 mm
48114 Stokta
4.8 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
2 mm
7.1 mm
9.5 - 12.7 mm
63000 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
2.8 mm
15.9 mm
2.4 - 7.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.2 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
2.5 mm
9.5 mm
3.6 - 14 mm
2000 Stokta
5.7 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
2 mm
9.6 mm
3.2 - 7.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
1.2 mm
4.7 mm
0.8 - 3.6 mm
99216 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
2.0 mm
9.4 mm
2.5 - 4.0 mm
1037 Stokta
Siyah
Nylon 6
2.8 mm
9.4 mm
3.0 - 4.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6
2.8 mm
9.4 mm
4.1 - 5.1 mm
78846 Stokta
4.8 mm
Gri
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
187714 Stokta
Siyah
Nylon 6
2.2 mm
8.0 mm
2.5 - 3.6 mm
998 Stokta
5.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
2 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
Gri
Nylon
2.5 mm
17.0 mm
4.0 - 12.0 mm
410460 Stokta
6.0 mm
Gri
Nylon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.1 mm
Beyaz
Nylon
2.3 mm
7.9 mm
2.5 - 3.6 mm
10224 Stokta
7.0 mm
Gri
Nylon
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
  • / 5
N/A Dağıtıcı 0.8 mm 3.6 mm (PT)

61PR900000B


Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.6 mm
  • Kafa Çapı
    4.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
N/A Spreading Rivet 0.312 in 0.440 in (PT)

61PR300000B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    13.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    7.9 - 11.2 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
N/A Spreading Rivet 0.218 in 0.312 in (PT)

61PR010600B


Stok Seviyeleri
205073 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.5 - 7.9 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
N/A Spreading Rivet 0.078 in 0.375 in (PT)

61PR300300B


Stok Seviyeleri
79968 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2 - 9.5 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
N/A Dağıtıcı 2.4 mm 7.9 mm (PT)

61PR400300


Stok Seviyeleri
1216000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 - 7.9 mm
  • Kafa Çapı
    11.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
N/A Dağıtıcı 9.5 mm 12.7 mm (PT)

61PR300500


Stok Seviyeleri
48114 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.5 - 12.7 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
N/A Dağıtıcı 2.4 mm 7.9 mm (PT)

61PR010300


Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.3 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 - 7.9 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
N/A Dağıtıcı 3.6 mm 14 mm (PT)

61PR400700


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.6 - 14 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
N/A Dağıtıcı 3.2 mm 7.9 mm (PT)

61PR100500


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 - 7.9 mm
  • Kafa Çapı
    9.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
N/A Dağıtıcı 0.8 mm 3.6 mm (PT)

61PR900000


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.6 mm
  • Kafa Çapı
    4.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
N/A Spreading Rivet 2.5 mm 4.0 mm (PT)

PPR-1


Stok Seviyeleri
99216 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 4.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Perçin Tipi
    Spreading Rivet
N/A Spreading Rivet 3.0 mm 4.1 mm (PT)

PPR-5060B


Stok Seviyeleri
1037 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 4.1 mm
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Perçin Tipi
    Spreading Rivet
N/A Spreading Rivet 4.1 mm 5.1 mm (PT)

PPR-5070B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.1 - 5.1 mm
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Perçin Tipi
    Spreading Rivet
N/A Dağıtıcı 4.0 mm 8.7 mm (PT)

093000826102


Stok Seviyeleri
78846 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 8.7 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
N/A Spreading Rivet 2.5 mm 3.6 mm (PT)

PPR-4050B


Stok Seviyeleri
187714 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Perçin Tipi
    Spreading Rivet
N/A Spreading Rivet 1.5 mm 5.0 mm (PT)

PPR-93-7


Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 5.0 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
N/A Dağıtıcı 4.0 mm 12.0 mm (PT)

093001826102


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 12.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
N/A Dağıtıcı 2.0 mm 8.0 mm (PT)

093015026102


Stok Seviyeleri
410460 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 8.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
N/A Dağıtıcı 2.5 mm 3.6 mm (PT)

PPR-4050W


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.6 mm
  • Kafa Çapı
    7.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
N/A Dağıtıcı 2.5 mm 9.0 mm (PT)

093016026102


Stok Seviyeleri
10224 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 9.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm