Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 + | 4,2056 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Çapa Uzunluğu | 10.5 mm |
---|---|
Çapa Uzunluğu | 0.413 in |
Uyumlu Delik Çapı | 6.0 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.236 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.079 - 0.315 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 2.0 - 8.0 mm |
Kafa Çapı | 10.0 mm |
Kafa Çapı | 0.394 in |
Kafa Yüksekliği | 0.087 in |
Kafa Yüksekliği | 2.2 mm |
Perçin Tipi | Geçmeli Perçin |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Renk | White |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin