Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Full-Face Flange Protectors have a simple push-in design. They feature flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every time. It does not require any fasteners for assembly.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRCXFPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Teknik özellikler | D | A | H | DIN | h | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,174 TL - 43,5267 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.087 in
53.0 mm
|
2 1/2"
|
2.854 in
72.5 mm
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 65
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 18,2051 TL - 28,319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
1 1/2"
|
1.791 in
45.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 40
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,9328 TL - 19,8507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.335 in
8.5 mm
|
1/2"
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 245,1267 TL - 544,7261 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.181 in
284.0 mm
|
12"
|
12.559 in
319.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 300
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 196,1014 TL - 217,8904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.331 in
237.0 mm
|
10"
|
10.354 in
263.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 250
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 119,3259 TL - 132,5844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.323 in
186.0 mm
|
8"
|
8.268 in
210.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 200
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,5836 TL - 23,5192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
3/4"
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 20
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 49,6793 TL - 55,1992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.386 in
86.0 mm
|
4"
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 100
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 21,6583 TL - 24,0647 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
2"
|
2.224 in
56.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 50
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,2608 TL - 27,2463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 25
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 79,5508 TL - 88,3898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.472 in
139.0 mm
|
6"
|
6.417 in
163.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 150
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 15,2296 TL - 16,9218 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
1 1/4"
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 32
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,2655 TL - 16,1457 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.268 in
6.8 mm
|
3/8"
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 10
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 55,9629 TL - 62,181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 in
110.0 mm
|
5"
|
5.276 in
134.0 mm
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 125
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 44,4267 TL - 98,726 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.598 in
66.0 mm
|
3"
|
3.366 in
85.5 mm
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin