Menü Arama

Flanş Koruyucu DN 65 LDPE - PCR Yeşil

Ürün kodu:

20750596

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
80 - 399 43,5267 TL
400 + 39,174 TL
Standart paket: 80

Şunun katları halinde sipariş ver: 80

Toplam fiyat:

3.482,14 TL

80 x 43,5267 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 53.0 mm
D 72.5 mm
h 34.0 mm
H 36.0 mm
DIN DN 65
Teknik özellikler 2 1/2"
Renk Yeşil
Malzeme LDPE - PCR
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % 100%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin