Menü Arama

Flanş Koruyucu DN 300, 12" LDPE Yellow

Sarı LDPE flanş koruyucu, toplam çapı 450,0 mm, DN300 olan flanşın tam yüzeyi korur. Esnek kanat, 12 inç nominal iç çapa sıkıcı oturur. DIN 2627-2638, 150, BS5504 flanşlar ve ANSI B16.5 standardına uygundur.
Ürün kodu:

1258269

8752 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 472,4128 TL
20 - 99 236,2064 TL
100 + 212,5857 TL
Standart paket: 20

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

472,41 TL

1 x 472,4128 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
OD 450.0 mm
d1 319.0 mm
d2 284.0 mm
H 57.0 mm
h 55.0 mm
Teknik özellikler 12"
Teknik özellikler DN 300
Teknik özellikler DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5
Renk Sarı
Malzeme LDPE
GTIP Numarası 3926909790

Ürün 1258269 bu diğer ürünün yerini alır:

Flanş Koruyucu DN 300, 12 LDPE Yellow
Ürün kodu: 43989

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin